背景画像
アクスル
当社は、高負荷トラック用アクスルを製造する世界最大の独立系メーカーです。
17X HEは、リアドライブアクスル製品ラインの中で最も効率的なクラス8シングルアクスルで、重い荷物を運ぶ過酷な長距離輸送業務向けに設計されています。
これらのベベルギアホイールエンド減速アクスルは、現在の中型戦術車両ファミリー(FMTV)の厳しい要件を上回る性能を誇ると同時に、最大23,000ポンドの重量定格、最適な操縦性と抜群の地上高を備えています。
MOR-32 RCレールアクスルは、北米の標準的な線路幅に適合するように設計されており、道路と線路の両方を走行して線路の側線や小さな操車場で動作できるように構築された鉄道車両ムーバーとの互換性を確保します。
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-113シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。MS-113はそのシンプルなデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら優れた性能を発揮します。
MS-11Xシングルリアドライブアクスルは軽量設計で幅広いレシオを備え、さまざまなミディアムデューティーおよびライトデューティー用途に対応します。
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-120シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。MS-120はそのシンプルなデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら優れた性能を発揮します。
ミディアムデューティーアプリケーション向けのMS-13Xシングルリアドライブアクスルは、最大限の耐久性と軽量化を実現するように設計されています。クラス6および7のトラックやバスに最適です。
MS-13-145シングルリダクションハイポイドソロドライブアクスルは、オンハイウェイを走行する運搬、業務用トラック、およびバス向けに設計されています。
MS 1496シングルリダクションハイポイドソロドライブアクスルは、オンハイウェイを走行するバス向けに設計されています。特殊なバスギアリングと低レシオを備えたアクスルは、快適性重視のバス用途や、騒音/過酷性重視のバス用途に最適です。
MS-1497シングルリダクションハイポイドソロドライブアクスルは、オンハイウェイを走行する運搬および業務用トラック向けに設計されています。
長距離輸送および市街地配送用途のMS-14Xシングルリアドライブアクスルは、最も過酷で要求の厳しい作業向けに設計されています。伝説的な耐久性を誇るMS-14Xは、メンテナンスコストと運用コストを削減しながら優れた性能を発揮します。
MS-15シングルリアドライブアクスルは、軽量設計でありながら、ミディアムーおよびヘビーデューティー用途の要求に対応するのに十分なパワーを備えています。
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-150シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。MS-150はそのシンプルなデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら優れた性能を発揮します。
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-155シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。MS-155はそのシンプルなデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら優れた性能を発揮します。
MS-14-160シングルリダクション ハイポイド ソロドライブアクスルは、オンハイウェイで操作する大型トラックや業務用トラック向けに設計されています。このアクスルは、トラクタートレーラーやヘビーデューティーティティッパーに最適です。
重い荷物を運ぶ過酷な長距離作業向けに開発され、軽量でクラス最高の燃料効率を備えたMS-13-17Xシングルリダクションハイポイドアクスルは、オンハイウェイ用途向けに設計されています。ヨーロッパ長距離輸送向けの当社最新製品を代表するアイテムです。
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-230/MS-240シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。デュアルスピードデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら、優れた性能を発揮します。
建設、ヘビーデューティー、全輪駆動4x4用途向けに開発されたMS-610シングルリアドライブアクスルは、高い耐久性と信頼性を提供し、遊星またはベベルハブ減速ホイールエンドのいずれかを選択できます。
ProTec 3000シリーズビームアクスルは、全輪駆動ビームアクスルのProTecシリーズにおける実証済みの技術に基づいており、世界中の戦闘機および防衛アプリケーション向けに信頼性の高いパフォーマンスを長年にわたって提供してきた当社実績に支えられています。
ProTec 5000シリーズビームアクスルは、人気の高いP600™重量貨物輸送用アクスル製品ラインをベースにしています。
小型の路線バスや大型バスに最適なRC-23-160リアドライブアクスルは、クラス8用途で数百万マイルの走行実績を持つ160™シリーズアクスルと同じ実証済みの耐久性を備えています。
当社では、お客様が最先端をリードできるよう、機動性を高めるリアアクスルソリューションに力を注いでいます。ハイポイドシングルリダクションアクスルやヘリカルハイポイドダブルリダクションアクスルなど、幅広い製品をご用意しています。
RS-380シングルリアドライブアクスルは、精密工学とコンポーネントの耐久性を独創的に組み合わせ、港湾およびターミナルトラクター用途独特の要求に応えます。
当社独自のエンジニアリングおよび製造アプローチにより、起伏の多い地形で使用されるクレーン用途にソリューションをカスタマイズすることができ、生産リードタイムを大幅に短縮します。
さらなる進化を遂げる効率性能。当社では、14X HEタンデムドライブアクスルに最新機能を加え、100年以上の時を経てもなお、アクスルの革新に貢献し続けています。
FUELiteおよびFUELite 6x2ドライブアクスルは、燃料コストを削減し、積載量を増やすことで運用を改善したいと考えるフリートにとって革新的なソリューションです。
MT-148シングルリダクションハイポイドタンデムドライブアクスルは、オンハイウェイを走行する運搬および業務用トラック向けに設計されています。
MT-610ハブ減速ハイポイドタンデムアクスルは、建設用トラック、ヘビーデューティートラック、AWDトラックなどの運搬用および業務用トラック用途向けのオンハイウェイおよびオフハイウェイ操作用に設計されています。
これらのベベルギアホイールエンド減速アクスルは、現在の中型戦術車両ファミリー(FMTV)の厳しい要件を上回る性能を誇ると同時に、最大23,000ポンドの重量定格、最適な操縦性と抜群の地上高を備えています。
カミンズ-メリトール遊星ドライブアクスルは、数多くの過酷なオフハイウェイ用途において、より大きな容量とより高い性能を発揮できるよう設計・製造されています。
ProTec 5000シリーズビームアクスルは、人気の高いP600™重量貨物輸送用アクスル製品ラインをベースにしています。
タンデムアクスルでしか、あらゆる仕事を全うすることはできません。当社のタンデムアクスルを活用すれば、最も過酷で、最も困難で、最も要求の厳しい仕事でも難なくこなします。
MOX-32遊星フロントドライブアクスルは、伐採や採掘作業、空港の地上走行など、最も過酷なオフハイウェイ条件下で、極めて高い性能と能力を求める世界的な需要の高まりに応えるべく、設計・製造されています
MOX-32 RCフロントドライブレールアクスルは、当社の実績あるオフハイウェイアクスルを採用し、既存の技術を駆使してリードタイムを短縮し、生産需要に対応します。
アクスルにおいて実績を積んだ当社のリーダーシップにより、卓越したステアリングコントロールと耐久性、低メンテナンス性を兼ね備えた幅広いフロントノンドライブステアアクスルとフロントドライブステアアクスルが実現しました。
MX-610フロントドライブアクスルは、過酷な用途向けの全輪駆動(AWD:4x4、6x6、8x8)用に構築されており、高い耐久性と信頼性を備えています。
MX-810フロントドライブステアアクスルは、重量貨物輸送の過酷な課題に対応するように設計されています。15,000台以上の米軍車両で実証された技術で構築
ProTec 3000シリーズビームアクスルは、全輪駆動ビームアクスルのProTecシリーズにおける実証済みの技術に基づいており、世界中の戦闘機および防衛アプリケーション向けに信頼性の高いパフォーマンスを長年にわたって提供してきた当社実績に支えられています。
FG945は、運搬、業務用トラック、高床バスの用途に最適です。一般的なドラムブレーキのサイズに合わせて開発・設計されたアクスルは、厳しいアプリケーション要件に合わせて設計されています。
FL-941/FL-943フロント非駆動アクスルは、消防および緊急用途向けに16,000〜20,000ポンドの重量定格を提供します。さまざまなキングピン交点とビームドロップパッケージに対応するために、いくつかのモデルが用意されています。
MFSシリーズのアクスルは、パッケージングの優れた柔軟性、最適化された性能、および安定した信頼性をお届けするという長年の伝統を引き継いでいます。
長距離輸送向けに最適化されたMFS+アクスルは、市場をリードする技術を採用し、軽量化、性能の向上、メンテナンス時間の短縮を目的に設計されています。
MON-32遊星アクスルは、伐採や採鉱作業から空港業務サポート、マテリアルハンドリングまで、最も過酷なオフハイウェイ用途で、極めて高い性能とより大きな容量を求める世界的な需要の高まりに応えるよう設計・製造されています
MZ-610トライデムリアドライブアクスルは、建設、鉱業、全輪駆動、ヘビーデューティー用途に必要なパワーと優れた耐久性を提供するように設計されています。
Meritor®遊星ドライブアクスルは、数多くの過酷なオフハイウェイ用途において、より大きな容量とより高い性能を発揮できるよう設計・製造されています。
ProTec 5000シリーズビームアクスルは、人気の高いP600™重量貨物輸送用アクスル製品ラインをベースにしています。
RZ-166/RZ-188トライデムリアドライブアクスルは、従来のトライデムアクスル以上の牽引力が要求される建設、ユーティリティ、その他の過酷な作業用途に最適です。
軽量で耐久性に優れ、メンテナンス作業が可能なストレートおよびクランクアクスルで構成される当社トレーラーアクスルポートフォリオは、お客様の用途に合わせてカスタマイズすることができます。