電子機器

電子部品は、排出ガス制御システムの実装を容易にし、環境規制への準拠に貢献します。

カミンズ製電子制御ユニット内の部品図

ハードウェア

エンジン制御ユニット、センサー、燃料噴射装置などのハードウェアは、ディーゼル車のパフォーマンスと排出ガス制御を最適化するために設計されています。

""

ソフトウェア

ソフトウェア開発には、リアルタイムデータを駆使したトラブルシューティング、メンテナンス、修復作業を容易にする高度なプログラムとアルゴリズムが含まれています。

電子ツールを使用する技術者

電子ツール

当社の特殊機器は、校正と診断を行うよう設計されています。これにより、ディーゼルエンジンが最適なレベルで動作することを実現します。

メンテナンスを行う技術者

システム統合

カミンズは、さまざまな電子部品とハードウェアコンポーネントを一体型のエンジン制御システムに統合し、それぞれの部品が効率的かつ効果的に連動するようにしています。

駐車中のトラック

アプリケーション制御

アプリケーション制御には、燃料を管理し、排出ガスを効果的に制御するために設計された特殊な機能とシステムが含まれています。

診断を行う技術者

テストと分析

カミンズのテストと分析には、性能、排出ガス、信頼性を評価するための包括的なアプローチが含まれます。

ソフトウェアと電子機器の機能

ECU、ECM

カミンズは、エンジン制御装置(ECU)とエンジン制御モジュール(ECM)の開発と実装に卓越しており、燃料噴射のタイミング、空燃比、全体的な最適化など、ディーゼルエンジンの性能の重要な側面を制御することにおいて優れた技術を実証しています。

センサー

センサー技術における当社の高度な能力は、リアルタイムのエンジンデータを正確にキャプチャします。カミンズのシステムによって促進されるシームレスな通信により、エンジン制御装置への入力が最適化され、情報に基づいた効率的な調整が可能になります。

パワーエレクトロニクス

カミンズのパワーエレクトロニクスに対する確かな能力は、エネルギーを処理し、主要なシステムに分配する能力に表れています。当社が有する専門技術は、鉄道や発電機から電気自動車、燃料電池車、ハイブリッド車まで多岐にわたります。私たちは、お客様に最高のシステムソリューションをお届けすることをお約束します。

制御ユニット

カミンズは、制御装置の設計と実装において抜きん出でています。制御装置は、センサーから取得したデータを解釈し、リアルタイムの調整を行い、全体的なエンジン性能、排出ガス制御、燃料効率を向上させるインテリジェントな中枢として機能します。

ソフトウェア

カミンズは、内燃機関の機能を制御する組込みソフトウェアとゼロエミッション技術の開発をリードしています。当社チームが有するソフトウェアに関する専門技術により、優れた燃料管理、排出ガス制御、エンジン全体の最適化のための高度なアルゴリズムの実行を確実に行います。

ツールとサービス

当社の診断ツールとサービスは業界標準を確立し、トラブルシューティング、メンテナンス、キャリブレーションのための堅牢なソリューションを提供します。

HMI(ヒューマンマシンインターフェース)

カミンズは、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)システムの構築において卓越しており、さまざまなエンジンパラメータを監視・制御するための直感的なインターフェースをユーザーに提供します。

お問い合わせ