RC-23-160™ シングル リアドライブ アクスル

製品の在庫状況

北米、中南米

用途

CDBSバスと長距離バス
RC-23-160リアドライブアクスル

小型の路線バスや大型バスに最適なRC-23-160リアドライブアクスルは、クラス8用途で数百万マイルの走行実績を持つ160™シリーズアクスルと同じ実証済みの耐久性を備えています。RC-23-160のQuiet Ride®ギアリングは、旅客輸送サービスが求める快適な走行性を実現します。小型の路線バスや大型バス向けのR-160シリーズアクスルは、当社製アクスルを業界標準にした実績のある耐久性、性能、信頼性を備え、メンテナンスも容易に行えます。

機能 & メリット

  • ハイポイドギアにより強度および耐久性の向上、静かな動作、そして長寿命化を実現します
  • 剛性の高いディファレンシャルケースで、極めて高い耐久性を実現
  • ユニット化されたオイルシール技術により、潤滑を保ち、汚染を防ぎます
  • トラクションを強化するドライバー制御ディファレンシャルロック(DCDL)(オプション)
モデル アクスルタイプ GAWR 定格 ブレーキとサイズ ハブとドラムボルト 円径
RC-160 シングルリアドライブアクスル

23,000 lbs
(10,440 kg)

Cast Plus カムブレーキ
16.5 インチ x 7 インチ (419 mm x 178 mm)
EX+ H エアディスクブレーキ
10スタッド - 11.25インチ
(286 mm)

 



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。