製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
防衛産業
これらのベベルギアホイールエンドリダクションアクスルは、最大23,000ポンドの重量定格と最適な操縦性、抜群の地上高を備え、現行の中型戦術車両(FMTV)ファミリーの厳しい要件を上回ります。当製品は、高い積載能力と機動性を必要とする重装甲車両に最適です。
機能 & メリット
- 10スタッド x 11.25インチまたは10スタッド x 335 mm B.C.ホイール用のスタッドパイロット式ホイールマウント
- 歯車とセンサーが取り付けられたABS対応ホイールエンド
- 滑りやすい状況下で優れたトラクションを発揮するリミテッドスリップディファレンシャル(オプション)
- オプションのドラムブレーキ
- すべての軍用アクスルは、グローバルなアフターマーケットサポートによって支えられています
MH-810™ シングルリアドライブアクスル
製品の特徴
かさ歯車、ハブ減速ホイールエンド
ダクタイル鋳鉄製ハウジング
小さなボウルサイズで地上高を高くする
精密鍛造ディファレンシャルギア
メリトールアンボイドギアリング;直径11.7インチのリングギア
かさ歯車、ハブ減速ホイールエンド
ダクタイル鋳鉄製ハウジング
小さなボウルサイズで地上高を高くする
精密鍛造ディファレンシャルギア
メリトールアンボイドギアリング;直径11.7インチのリングギア