PRC671

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

農業用
PRC671シリーズ 遊星リジッドアクスル

PRC671シリーズ遊星リジッドアクスルは、高負荷農業用収穫機の要求に応えるように設計されており、増大する駆動系トルク、タイヤサイズ、および負荷要件をサポートする機能を備えています。

機能 & メリット

  • キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
  • ギア減速オプション、アクスル負荷容量、そしてさまざまなトラック/車軸取り付けセンターを幅広く取り揃えており、お客様それぞれのニーズに合わせてカスタマイズすることができます
  • 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) 差圧 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
21,000 (9,500)       リミテッドスリップ 14.01、17.36、18.21、20.65、24.81、26.02 81.6(2,070)または108(2,740     ハブパイロット、12スタッド16.625 (422) 24 (610) 1,400 (635)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。