MS-17™ シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ

用途

CDBSトラック
MS 13 17X シングルリダクションハイポイドアクスル

重い荷物を運ぶ過酷な長距離作業向けに開発され、軽量でクラス最高の燃料効率を備えたMS-13-17Xシングルリダクションハイポイドアクスルは、オンハイウェイ用途向けに設計されており、ヨーロッパ長距離輸送向けの当社最新製品を代表するアイテムです。このドライブアクスルは、高まる機械的需要に対応するため、容量と構造剛性を向上させ、軽量化を実現しました。この製品は、定格総軸荷重(GAWR)13トン、連結車両総重量(GCW)44トン、比の範囲2.64〜6.17を特徴としています。MS-13-17Xは、鋳造またはプレス加工されたハウジングと、オプションのドライバー制御式ディファレンシャルロックを装備して利用できます。

機能 & メリット

  • 長距離輸送用途向けに設計されたEVOバージョン
  • ソロシングルリダクションアクスル
  • 軽量キャリア設計
  • 燃料効率が0.5%向上(従来設計比)
  • 高い出力密度
  • レーザー溶接技術
  • 低回転(より速い比率)
  • 長いドレン間隔
  • 軽量設計と出力密度により、より大きな積載量を実現
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
  • 減速をサポートし、燃料消費量を削減するため、レシオを高速化
  • メンテナンスコストが低く、環境への影響も少ない
加工/鋳造 GAW(トン) GCW(トン) 減速比 その他要素 ハウジングサイズ リングギア径
加工/鋳造 11-13 Pフラットの場合は44トン フラットミッションの場合は50トン 2,31~6,17 DCDL-Yes curvic オフセット38,1(MS17X)および30(MS17X EVO) 134×117×13 457


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。