MT-810™ タンデムリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

防衛産業
MT-810 ベベルギアホイールエンド減速アクスル

これらのベベルギアホイールエンドリダクションアクスルは、最大23,000ポンドの重量定格と最適な操縦性、抜群の地上高を備え、現行の中型戦術車両(FMTV)ファミリーの厳しい要件を上回ります。当製品は、高い積載能力と機動性を必要とする重装甲車両に最適です。

機能 & メリット

  • メリトールEX-225™エアディスクブレーキ
  • 10スタッド x 11.25インチまたは10スタッド x 335 mm B.C.ホイール用のスタッドパイロットホイールマウント
  • 歯車とセンサーが取り付けられたABS対応ホイールエンド
  • 滑りやすい状況下で優れたトラクションを発揮するリミテッドスリップディファレンシャル(オプション)
  • オプションのドラムブレーキ
  • すべての軍用アクスルは、グローバルなアフターマーケットサポートによって支えられています
モデル GAWR 定格 ブレーキ リングギア 標準比率 アクスルの重量 ボウルオフセット C/L以上のピニオン高さ 全幅
MD-23-810 23,000ポンド(10,433 kg) EX-225 エアディスク 297.4 mm(11.7インチ) 6.14、6.84、7.10、7.80 1,519ポンド(689.0 kg) 29.7 mm(1.17インチ) 95.0 mm(3.74インチ) 2,423 mm (95.4 インチ)
MR-23-810 1,325ポンド(601.0 kg) 61.0 mm(2.4インチ)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。