製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBSヘビーホール
MON-32遊星アクスルは、伐木搬出や採掘作業、そして空港業務サポート、マテリアルハンドリングにいたるまで、最も過酷なオフハイウェイ用途で、極めて高い性能と大きな容量を求める世界的な需要の高まりに応えるよう設計・製造されています。
機能 & メリット
- 過酷なオフハイウェイ用途向けに設計・製造
- 徹底的なテストと検証プロセスに裏打ちされた製品
- セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)対応(オプション)
- 最大定格総軸荷重(GAWR):32,000ポンド
MON-32™遊星フロントノンドライブアクスル
製品の特徴
アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、停止性能と安全性が向上
圧延鋼板から成形および溶接されたアクスルハウジングにより、高い信頼性とモジュラー設計能力を確保
アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、停止性能と安全性が向上
アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、停止性能と安全性が向上
圧延鋼板から成形および溶接されたアクスルハウジングにより、高い信頼性とモジュラー設計能力を確保
アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、停止性能と安全性が向上