PSC1764

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

農業用
CDBS地上サービス機器
CDBSマテリアルハンドリング
CDBS移動式クレーン
CDBS給油機
PSC1764 遊星ステアアクスル

PSC1764遊星ステアアクスルは、高負荷の移動式クレーン、マテリアルハンドリング、地上サービス機器、農業用機器において強く求められる要求を満たすように設計され、高まるドライブライントルク、タイヤサイズに対応する能力を備えています。

PSC1764アクスルは、ユーザーの特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能な負荷容量、ブレーキ、そして複数のトラックといった全体的なギア減速オプションを幅広くご用意しています。

機能 & メリット

  • 永久潤滑ステアリングアクスルシャフト
  • キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
  • 任務上必要とされるトラクションを可能にするオプションのDCDL(ドライバー制御式ディファレンシャルロック)が利用可能
  • 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
55,000 (24,900)    12.40、13.61、14.47、15.79、16.52、17.41、18.35、19.59、20.65、21.71、22.39、23.60、24.81、26.02、28.94、30.35 100.94 (2564) ハブパイロット、23スタッド16.63 (422) 24.0 (610) 2,925 (1,327)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。