システムレベルの制御装置とスイッチギア
電力系統制御システムへのアクセス
Cummins Power Generationは、1960年代初めから幅広い用途向けに信頼性の高い並列電力ソリューションを設計してきました。
数十年にわたるこの経験が、電力システム制御装置分野の深い知識となり、業務の理念、起こり得る数千もの故障モードにつながっています。
システムがシンプルであっても複雑なものであっても、また再生可能エネルギーと新しい電力技術の統合であっても、当社が電力システムの複雑さを解消します。カミンズの専門家がコンセプトから設計、テスト、設置、修理にいたるまで、どんな用途でも、場所がどこであっても細部にわたって成果をもたらすため、お客様は全体像に集中することが可能になります。
デジタルマスター制御
完全に統合された当社の監視制御システムスイートは、市販されている他のどんなシステムレベルの制御装置よりも多くの機能とより堅牢な制御を可能にします。
機能と制御には、内蔵のタッチスクリーン、複数レベルのセキュリティを備えたオンサイトアクセス、Eメールとテキストによるリモートアクセス、ならびにレポートがあります。
PowerCommand®デジタルマスター制御は、UL891、IEC 61439-2、CSA 22.2、耐震およびCE規格に準じて設計・製造され、第三者機関による認証を取得しているため、機能と信頼性、品質は世界水準です。
スイッチギア
Cummins Power Generationは、最も信頼性に優れた高度な並列スイッチギアおよびシステムレベルの制御装置の設計で業界をリードしています。最先端のPowerCommand技術とアーキテクチャを活かし、正確な制御とソースの管理を実現して、負荷に応じて電力が供給されるようい徹底します。
当社のスイッチギアソリューションは、単一のユーティリティから複数ユーティリティへの負荷バス、および以下のようなトポロジーで手配された負荷バスまで、あらゆる低電圧と中電圧の用途のニーズに対応します。
- 絶縁バス
- 発電機メイン付き絶縁バス
- 共通バス
- シングルトランスファーペア
- メインタイメイン
- 複数のトランスファーペア
- その他あらゆるカスタムトポロジー