RS-611™ シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

防衛産業
RS-611 シングルリアドライブアクスル

RS-611シングルリアドライブアクスルは、軍事任務サイクルの過酷な要求に応えるよう設計・製造されています。当社のベベルギアホイールエンド減速アクスルは、現行の中型戦術車両ファミリー(FMTV)の厳しい要件を上回ると同時に、最適な操縦性と抜群の地上高を備えています。

機能 & メリット

  • 外付けブレーキドラムを備えたStopmaster自動調整ブレーキ
  • 10スタッドx11.25インチのBCホイール用スタッドパイロットホイールマウント
  • 歯車とセンサーが取り付けられたABS対応ホイールエンド
  • セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)対応のホイールエンドにより、トラクションと機動性が向上
  • 滑りやすい状況下で優れたトラクションを発揮するリミテッドスリップまたはノースピンディファレンシャル(オプション)
  • ディスクブレーキ(オプション)
モデル GAWR 定格 ブレーキ リングギア 標準比率 アクスルの重量 ボウルオフセット C/L以上のピニオン高さ 全幅
RS-15-611 15,000ポンド(6,804 kg) 15 x 5 Stopmaster® エア作動式 297.4 mm(11.7インチ) 6.14、7.10、7.80 1,140ポンド(517 kg) 169.3 mm(6.67インチ) 31.7 mm(1.25インチ) 2,434 mm (95.8 インチ)
RH-15-611 1,290ポンド(585 kg) 29.7 mm(1.17インチ) 191 mm (7.52 インチ)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。