製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBS空のコンテナハンドラー
CDBSリフトトラック
CDBSマテリアルハンドリング
CDBSリーチスタッカー
PRC7545遊星リジッドアクスルは、ヘビーデューティーマテリアルハンドリングアプリケーションの高まる要求に応えるよう設計されており、増大する駆動系トルクと負荷要件をサポートし、長時間作業できる耐久性を実現します。
PRC7545遊星リジッドアクスルは、ギア比、トラック幅、ブレーキ、荷重容量、車両取り付けマウントなどを幅広く取り揃えており、お客様特有のニーズに合わせてカスタマイズできます。
機能 & メリット
- キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
- 密閉された環境のホイールマウント17インチ((432 mm)W4R湿式ディスクブレーキは、汚染物質から保護し、過酷な条件下で最適なブレーキ性能を発揮します
- 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能