製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSマテリアルハンドリング
CDBSトラック
防衛産業
MFSシリーズアクスルは、パッケージングの優れた柔軟性、最適化された性能、高い信頼性という長年の伝統を引き継いでいます。MFSは、ステアリングやタイロッドアーム、ホイールベースの長さ、アクスルトラックなど、さまざまな車両の仕様に合わせて幅広いオプションを提供しています。厳選されたMFSシリーズアクスルは消防・救助、建設・公益事業、バス、大型バスなどの業務用車両やサービス車両に使用できます。
機能 & メリット
- ユニバーサルナックルにより、パッケージングの柔軟性がさらにアップし、クロッキングと性能が向上します
- 高い回転角度により、優れた操縦性と安定性を実現
- ナックルとアームの2ピース設計で整備が容易で、回転半径も大きくなり、作業を難なくこなせます
- 最適化されたビーム設計により強度が増し、信頼性が向上し、耐用年数が長くなります
- 軽量化オプションでは、競合するステアアクスルと比べ、60ポンド以上軽量化しながら、高い積載量を維持します
MFS™シリーズ フロントノンドライブアクスル
製品の特徴
産業用ブレーキに対応するユニバーサルナックル
最適化されたビーム設計により強度が増し、信頼性が向上し、耐用年数が長くなります
デュアルドローキーにより横方向の安定性、保持力、そして均一に積載する能力がアップ
優れた操縦性を実現するEasy Steer™ブッシング
産業用ブレーキに対応するユニバーサルナックル
最適化されたビーム設計により強度が増し、信頼性が向上し、耐用年数が長くなります
デュアルドローキーにより横方向の安定性、保持力、そして均一に積載する能力がアップ
優れた操縦性を実現するEasy Steer™ブッシング