MX-810™ フロントドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

防衛産業
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSトラック
MX-810 フロントドライブステアアクスル

MX-810フロントドライブステアアクスルは、重量貨物輸送の過酷な課題に対応するように設計されています。15,000台以上の米軍車両で実証された技術を活用したMX-810は、高負荷トラックに搭載すると優れた耐久性と抜群の停止距離を実現します。軽量設計のMX-810は、モビリティを向上させる、費用対効果の高いソリューションです。最大25,000ポンドの定格総軸荷重(GAWR)を提供します。

機能 & メリット

  • 最大43度の最大回転角度で優れた操縦性を実現
  • EX+ エアディスクブレーキまたは 16.5インチ x 7インチのSカムドラムブレーキが選択可能
  • 10スタッド x 11.25インチまたは10スタッド x 335 mm BCホイール用のハブパイロット式ホイールマウント
  • トー調整を容易にするストレートクロスチューブ
  • 定格総軸荷重(GAWR)20,000ポンドから25,000ポンドまでの幅広い用途に適した軽量設計
  • アンチロックブレーキシステム(ABS)対応の歯車&センサー付きホイールエンド
  • 滑りやすい状況下で優れたトラクションを発揮するリミテッドスリップディファレンシャル(オプション)

ビデオ:

GAWR 定格 ブレーキ リングギア 標準比率 アクスルの重量 ボウルオフセット 全幅 KPI キングピンインターセクション 最大回転角度 最低地上高
25,000ポンドまでの用途に適しています エアディスク+ドラム 11.7インチ 297.4 mm 4.88 - 6.14 1,578ポンド 1.67インチボウル 1インチピニオン 95.4インチ 101インチ 62.5インチ 68.8インチ 43度まで ~最低地上高12インチ、22.5インチホイール付き
8.4インチボウル 2.6インチピニオン


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。