MS-11X™シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋

用途

CDBSバスと長距離バス
シングルリアドライブアクスル

MS-11Xシングルリアドライブアクスルは軽量設計で幅広いレシオを備え、さまざまなミディアムデューティーおよびライトデューティー用途に対応します。

機能 & メリット

  • ミディアムデューティーおよびライトデューティー用途向けに設計
  • 複数のオプション機能を備えたモジュラー設計コンセプト
  • 幅広い比率をご用意
  • 標準設計には2つのディファレンシャルピニオン、より過酷な用途向けには4つディファレンシャルピニオンのオプションが選べます
  • 旅客バス向けのQuiet Ride®ギアリング
  • 車両のクラスと好みに応じて、エアブレーキまたは油圧ブレーキを選択可能
  • 軽量設計と出力密度により、より大きな積載量を実現
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
加工/鋳造 GAW(トン) GCW(トン) 減速比 その他要素 ハウジングサイズ リングギア径
加工 6-9 9-13 3.08-6.83 ピニオンオフセット25,4mm スタンドアウト307mm DCDLは利用できません STP-108 x 97 x 10鋳造バージョンが利用可能 305


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。