製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBSヘビーホール
SPRC2197遊星アクスルは、オフハイウェイ作業の需要の高まりに応えるよう設計されています。世界には丸太運搬車、トラッククレーン、ダンプカー、重機運搬車、特殊用途車など最も過酷な環境で働く車両がありますが、カミンズ-メリトール タンデム遊星アクスルはまさに、そういった環境を念頭に置いて設計されています。SPRC2197は、職業特有の任務サイクル要件に応じて、760,000ポンド(344,750 kg)までの連結車両総重量(GCW)に対応し、増加するドライブライントルクと負荷要件をサポートして、長時間作業できる耐久性を実現します。
SPRC2197は、幅広いギア減速オプション、シングルまたはデュアルスタイルのホイールハブマウント、そしてオプションとして加圧オイル潤滑システムを備えた車軸間ディファレンシャルを備えており、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
機能 & メリット
- 標準機能として、大容量ハイポイドギアリング、クラウン遊星ギア、頑丈な高強度スチールアクスルハウジングなどがあります
- オプション機能には、キャリアディファレンシャルオプション、加圧オイル潤滑システムを備えた車軸間ディファレンシャル、シングルまたはデュアルスタイルのホイールハブマウント、および幅広い全体的な車軸比などがあります
- 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能