MC-17™ シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ

用途

CDBSバスと長距離バス
シングルリアドライブアクスル

MC-17シングルリアドライブアクスルは、バスや長距離バス用途向けに設計され、低騒音で最高の走行快適性を実現します。

機能 & メリット

  • バス&大型バス用に設計
  • ソロシングル減速アクスル
  • 軽量キャリア設計
  • 高い性能と出力密度
  • 静かな Ride®ギアリング
  • レーザー溶接技術による構築
  • 90 mm カートリッジベアリングホイールエンド
  • ELSA 225エアディスクブレーキ
  • 長いオイルドレン間隔
  • 軽量設計で高出力密度
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • TOC削減による燃料消費量の低減
  • 減速をサポートし、燃料消費量を削減するため、レシオを高速化
  • メンテナンスコストが低く、環境への影響も少ない
加工/鋳造 GAW(トン) GCW(トン) 減速比 その他要素 ハウジングサイズ リングギア径
キャスト 11-13 30 2,64~6,17 DCDL-Yes curvic オフセット38,1(MS17X)および30(MS17X EVO) 134×117×13 457


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。