製品の在庫状況
北米
用途
CDBSトラック
長距離輸送向けに最適化されたMFS+アクスルは、市場をリードする技術を採用し、軽量化、性能の向上、メンテナンス時間の短縮を目的に設計されています。
機能 & メリット
- 一体型のトルクプレートナックルとタイロッドアームにより、軽量化と積載量の増加を実現
- 完全に最適化されたIビーム設計により、性能と信頼性を損なうことなくパッケージの軽量化を実現
- Easy-Steer™ ブッシングが、優れたステアリングを実現
- 12時の方向にブレーキを配置することで、メンテナンス時のブレーキの取り外しが容易になります
- 最大55度のホイールカットにより、回転半径が改善
- 5年/750,000マイルの部品・工賃保証対象
MFS+™シリーズ フロントノンドライブアクスル
製品の特徴
一体型トルクプレートナックルにより、ディスクブレーキ用途におけるコストと重量を最大限に節約
優れた操縦性を実現するEasy Steer™ブッシング
一体型のタイロッドアームで軽量化が実現し、点検・整備コストを削減
完全に最適化されたIビーム設計により、性能と信頼性を損なうことなくパッケージの軽量化を実現
一体型トルクプレートナックルにより、ディスクブレーキ用途におけるコストと重量を最大限に節約
優れた操縦性を実現するEasy Steer™ブッシング
一体型のタイロッドアームで軽量化が実現し、点検・整備コストを削減
完全に最適化されたIビーム設計により、性能と信頼性を損なうことなくパッケージの軽量化を実現