MS-1497™ シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋

用途

CDBSトラック
MS-1497シングルリダクションハイポイドソロドライブアクスル

MS-1497シングルリダクションハイポイドソロドライブアクスルは、オンハイウェイを走行する運搬および業務用トラック向けに設計されています。インドで最も売れているアクスル、MS-1497は、さまざまな地形や用途で大活躍しています。

機能 & メリット

  • 最大13トンの定格荷重
  • 車両総重量(GVW)が19.2トンまでの車両に対応
  • 440 mmのリングギアPCDに、3.7から6.83までの幅広い比率で利用可能
  • 厳しいインドの地形で活躍した実績を誇る製品


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。