砂漠のトラック
Jake Brakeの取扱いを開始

1961年にJake Brake®が導入されて以来、当社はトラック輸送業界における安全で信頼性が高く、効率的な商用車のパートナーであり続けています。現在、世界中で1,000万台以上のジェイクブレーキが販売されており、Jacobs Engine Brake®はカミンズに新たな拠点を置いています。カミンズファミリーの一員として、業界をリードするエンジンブレーキと高度なバルブトレイン技術を引き続き提供し、現在および将来的な排出ガス規制への対応を支援します。

エンジンブレーキ

カミンズは、世界中のエンジンOEM向けに高性能エンジンブレーキの設計、テスト、製造を先導しています。排気ブレーキから高出力密度®エンジンブレーキまで、当社ではお客様のエンジンおよび車両用途に対応するソリューションをご用意しています。

Jacobs High Power Density®技術は、最も軽量でコストパフォーマンスの高い高出力車両遅延技術です。
ジェイコブス®圧縮開放エンジンブレーキは、エンジンを、パワーを吸収するエアコンプレッサーに変換することで、ファンデーションブレーキの負荷を軽減します。
Jacobs®のラッシュレス技術は、バルブラッシュを調整する必要性を排除しながら、パフォーマンスと効率性を向上させます。
Jacobs®のブリーダーブレーキ技術は、コストとパッケージングを重視する場合に、小排気量エンジン用途にブレーキソリューションを提供します。
Jacobs Exhaust Brake®は、排気ガスの流れを制限し、エンジンへの背圧を高めることにより、車両のブレーキ力を向上させます。

バルブトレインソリューション

当社の高度なバルブトレイン技術は、エンジンと後処理システムを最適化して排出ガス、燃費、排気熱管理を改善することで、世界中のOEMが規制に準拠できるよう支援します。

Jacobs® シリンダー非アクティブ化(CDA)は、長時間の低負荷サイクルでも、厳しいNOxおよび燃費基準の達成を実現します。
Jacobs®の2段階VVAは、ベースエンジンと後処理システムへの変更を最小限に抑えながら、将来的な瞬時排出ガスと燃費の目標を達成します。
Jacobs®の可変バルブアクチュエーションおよび制御システムは、性能、燃費、排出ガスの目標達成を支援する一連のソリューションを提供します。このソリューションは、完全な柔軟性を備えたバルブトレインから、具体的でターゲットを絞った変動性まで多岐にわたります。
Jacobs ADT®を使用すると、ドライバーは、エンジンによるキャビンの振動のない、よりスムーズで迅速な始動とエンジンシャットダウンを実感できます。
私たちはエンジンのさらなる効率化を目指しています。当社のエンジニアは、商用車市場の厳しい要求のアプリケーションに適合するために、カムフェイザー技術を進化させてきました。

イノベーションの歴史

  • 人々を乗せた1920年代のトラック
    1931

    悲劇で終わりそうになった海岸から海岸への旅こそが、現在のJake Brake®へのひらめきの原点となっています

    クレッシー・カミンズは、カリフォルニア州カホン峠の山岳地帯を下る列車に衝突しそうになったことから、1957年に特許を取得したエンジンブレーキの開発を志すようになりました。

  • ワークショップでのクレッシー・カミンズ
    1955

    クレッシー・カミンズ、オリジナルのエンジンブレーキ設計を開発

    引退後、クレッシー・カミンズは息子のライルとともにエンジンを「ブレーキ」に変える方法の研究を始めます。

  • シボレー・サバーバンに搭載されたジェイクブレーキ
    1958

    GMCサバーバンに搭載され、カリフォルニア州サウサリートの丘陵地帯でテストされたJN-6カミンズエンジンで評価された最初のエンジンブレーキモデル。

    クレッシー・カミンズ、息子のライルとレイ・ハンソンは、エンジンを搭載できるよう車を1フィート延長する改造を行いました。

  • 1958

    特許を売り込もうとする試みが失敗に終わる

    また、特許は複数のエンジンメーカーによって却下されます。

  • NHエンジンブレーキの試作品
    1959

    クレッシー・カミンズ、NHエンジンブレーキの試作品を作成

  • 1959

    Jacobsエンジンブレーキの最初の商用使用

    試作品設計の最初のリターダハウジングは、カリフォルニア州にあるシェルドンオイルでカミンズエンジンに搭載されました。

    シェルドントラック
  • クレッシー・カミンズのヨットに関するニュース記事
    1959

    ジェイコブス・マニュファクチャリングがカミンズのエンジンブレーキの特許権を購入

    クレッシー・カミンズのヨットでエンジンブレーキのデモンストレーションに参加した後、ジェイコブスはドリルチャック事業を多様化する方法としてエンジンブレーキを製造することに同意しました。

  • 1960

    コネチカット州ウエストハートフォードのジェイコブス・マニュファクチャリング・カンパニーが「クレッシー L.カミンズ部門」を設立

    最初のロゴは、クレッシー・カミンズのイニシャルを表す2つのCと、山頂の2頭のロバが描かれたデザインでした。

    カミンズのオリジナルロゴ
  • カミンズ初期のマーケティング資料
    1960

    W ペイジ・ウォデルとクレッシーの兄弟であるデロス・カミンズが、1960年の夏に5週間のマーケティングキャンペーンを実施

    サンプルモデル20を携えて回り、11人の卸売り業者と契約を結ぶ。

  • 1961

    Jacobsエンジンブレーキが、ニューヨーク市のATAコンベンションで正式に紹介される

    NH 220エンジン用モデル20エンジンブレーキの製造開始 - 初年度には、368個のエンジンブレーキが販売されました。

    Jacobs製造会社のマーケティングページ
  • 1962

    新モデルの開発:1962~1965年

    1962年:カミンズ NH250用モデル25、1963年:デトロイトディーゼルシリーズ71用モデル71、1965年:Mack 673用モデル67

    エンジンラボ
  • エンジンブレーキ特許のイラスト
    1965

    エンジンブレーキの特許取得

    クレッシー・カミンズの「車両エンジンブレーキおよび燃料制御システム」特許が1965年11月に付与されました。

  • Jacobs製造施設のコネチカット移転に関する新聞の切り抜き
    1977

    同社はコネチカット州ブルームフィールドのアレン製造施設への移転を開始

    この間に、数百万ドル規模の研究開発研究所が設立されました。 ​

  • 1980

    アセンブリとテストがコネチカット州ウェストハートフォードからコネチカット州ブルームフィールドに移転

    ジェイコブス・マニュファクチャリング・カンパニーの施設
  • 国立機械エンジニアリング ランドマークのコイン
    1985

    アメリカ機械学会(ASME)、Jacobs Engine Brake®を81番目の国定歴史的機械エンジニアリングランドマークと命名

    この栄誉を授与された最初のトラック業界製品。​

  • 1986

    ミリオンマイル エンジンブレーキ - カミンズモデル25B

    ミリオンマイル エンジンブレーキ
  • 1986

    ダナハー・コーポレーション、1986年7月にJacobsを買収

    同社は「Jacobs Vehicle Equipment Company​」と改名され、25周年を迎えます。

    ジェイクブレーキ25周年記念バッジ
  • ジェイクブレーキのジャストインタイム生産システム
    1987

    ブルームフィールド施設、ジャストインタイム(JIT)生産システムを導入

    ワンピースフロー、継続的な改善などにより、ブルームフィールドの業務を変革します。

  • ジェイコブス、ジェイクブレーキの100万台販売を祝う
    1992

    1,000万台のジェイクブレーキを販売

    従業員は、最初の30年間で100万台のジェイクブレーキを販売したことを祝賀。その間、製造時間は18日ごとに1つのブレーキから2分以内に1つのブレーキに短縮しました。

  • 1992

    Jacobs Exhaust Brake®事業の立ち上げ​

    Jacobs排気ブレーキ
  • 可変バルブ作動コンセプトを導入
    1998

    可変バルブ作動(VVA)コンセプトの導入

    Jacobsは「バルブ制御のためにエンジンビルダーとの完全な統合に目を向けています。あらゆる目的でエンジンバルブを作動させます」と語りました。

  • 1999

    1,000万台のジェイクブレーキを販売

    さらに、最初の完全一体型専用ロッカーブレーキの生産が開始しました。

    専用ロッカーブレーキ
  • 300万台のジェイクブレーキを販売
    2004

    1,000万台のエンジンブレーキを販売

  • 中国、蘇州のジェイコブス製造工場
    2008

    中国、蘇州に製造拠点を開設​

    ジェイコブス蘇州は、地元の中国市場でサービスの提供を始めました。

  • 2009

    1,000万台のエンジンブレーキを販売

    Jacobsはグローバルに展開し、アジア、ヨーロッパ、南アメリカにおける新しいアプリケーションで市場への浸透を拡大しました。

    400万台のJacobsエンジンブレーキを販売
  • Jacobsエンジンブレーキ50周年記念のバッジ
    2011

    Jacobs、年間を通じて50周年を祝賀​

    また、High Power Density®エンジンブレーキを搭載した最初のトラックが、高速道路でのテストを開始しました。

  • 2013

    1,000万台のジェイクブレーキを販売

    従業員は、会社にとって重要な節目を祝いました。

    500万台のJacobsエンジンブレーキを販売
  • デモ用高出力密度エンジン搭載トラック
    2016

    High Power Density®(HPD®)エンジンブレーキ搭載のデモ車両を欧州で発表

    最先端のJake Brake®の利点をドライバー、フリート、エンジンメーカーに紹介しました。

  • 2016

    ダナハー・コーポレーション、複数の子会社を独立させてJacobs Vehicle SystemsをFortiveの傘下に​

    Fortiveのロゴ
  • ジェイクブレーキのコントロールスイッチ
    2017

    700万台のジェイクブレーキ販売の祝賀と、最初のシリンダー休止(CDA)デモンストレーション

  • 2018

    Altra Industrial MotionがJacobsを買収

    Fortiveは、自動化および特殊事業をAltra Industrial Motion Corp.と統合することで合意したことを発表しました。

    Altra Industrial Motionのロゴ
  • 60周年記念バナー
    2021

    900万台のジェイクブレーキ販売の節目とともに60周年を祝賀

  • アメリカのトラック輸送と業界のリーダーであるクレッシー・カミンズの殿堂入り記念碑
    2021

    クレッシー・カミンズ、米国トラック輸送・業界リーダーの殿堂入り​

    この栄誉は、圧縮開放エンジンブレーキを含む33件以上の米国特許を保有するカミンズを表彰するものです。

  • 2021

    Jacobs® Fulcrum Bridge技術をオフハイウェイ市場で展開

    この技術により、油圧ラッシュアジャスターとジェイクブレーキの使用が可能になります。​

    製造工場で製品テストを行う技術者
  • 中国、蘇州Jacobs施設のラボ
    2022

    中国、蘇州の施設に最先端のダイノラボを開設

    ラボは現地での製品開発をサポートします。

  • カミンズ製造施設
    2022

    カミンズによる買収

    Jacobs®技術が加わることで、カミンズの現在および将来の先進的なエンジンプラットフォームに成長の機会がもたらされます。

  • ダッシュボードにアプリケーションが搭載されたトラックを運転する男性
    2022

    高度なバルブトレイン技術を披露するデモ車両を米国で発表

    シリンダー休止、Active Decompression Technology®、High Power Density®エンジンブレーキを披露しました。

  • 2022

    High Power Density®エンジンブレーキが「ディーゼル・プログレス・サミット・エンジン・テクノロジー・オブ・ザ・イヤー」を受賞

    Jacobs® HPD®テクノロジーは、業界をリードするエンジンブレーキパワーを提供します。

    ディーゼル・プログレス・サミット賞のエンジン・テクノロジー・オブ・ザ・イヤー
  • 1000万台のブレーキ
    2023

    1,000万台のジェイクブレーキを販売

お問い合わせ