SPRC4806

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBSヘビーホール
SPRC4806 遊星リジッドアクスル

SPRC4806遊星リジッドアクスルは、オフハイウェイ作業の需要の高まりに応えるよう設計されています。世界には丸太運搬車、トラッククレーン、ダンプカー、重機運搬車、特殊用途車など最も過酷な環境で働く車両がありますが、カミンズ-メリトール タンデム遊星アクスルはまさに、そういった環境を念頭に置いて設計されています。SPRC4806は、職業特有の任務サイクル要件に応じて、1,000,000ポンド(453,600 kg)までの連結車両総重量(GCW)に対応し、増加するドライブライントルクと負荷要件をサポートして、長時間作業できる耐久性を実現します。

SPRC4806は、幅広いギア減速オプション、車軸負荷容量、ブレーキ、複数のトラック/車軸取り付けセンターを備えており、お客様特有のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

機能 & メリット

  • 標準機能として、大容量ハイポイドギアリング、クラウン遊星ギア、テーパーベアリングに取り付けられたホイールエンド遊星ギア、頑丈な高強度スチールアクスルハウジングなどがあります
  • オプション機能には、大容量カムブレーキ、キャリアディファレンシャルオプション、加圧オイル潤滑システムを備えた車軸間ディファレンシャル、シングルまたはデュアルスタイルのホイールハブマウント、および幅広い車軸比などがあります
  • 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
180,000 (81,700) 12.84、14.26、15.03、16.98、18.86、19.88 104.9 (2,664) 16スタッド、19.5 (495)  25 (635) 10,260 (4,654)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。