製品の在庫状況
ラテンアメリカ
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-150シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。MS-150はそのシンプルなデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら優れた性能を発揮します。パフォーマンスを最適化するために開発されたMS-150は、35トン(77,200ポンド)の連結車両総重量(GCW)と、10.5トン(23,000ポンド)の定格総軸荷重(GAWR)を備えます。
機能 & メリット
- 軽量キャリア設計
- 高い性能と出力密度
- 静かな Ride®ギアリング
- 長いオイルドレン間隔
- 優れた耐久性と信頼性
- アップタイムの延長
- 低燃費
- 環境負荷の低減
- オプションのドライバー制御式ディファレンシャルロック(DCDL)により、滑りやすい条件下でも最大限のトラクションを発揮し、スピンアウトを防止します
- 高剛性のディファレンシャルケースにより、正確なギアアライメントと耐久性を実現