製品の在庫状況
ラテンアメリカ
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-113シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。MS-113はそのシンプルなデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら優れた性能を発揮します。パフォーマンスを最適化するために開発されたMS-113は、11.8トン(26,000ポンド)の連結車両総重量(GCW)と、9トン(20,000ポンド)の定格総軸荷重(GAWR)を備えます。
機能 & メリット
- 長距離および市街地配送用途向けに設計
- コンパクト
- ソロシングル減速アクスル
- 軽量キャリア設計
- 高い性能と出力密度
- 静かな Ride®ギアリング
- さまざまなホイールエンドソリューションが利用可能
- 長いオイルドレン間隔
- Hypoid-Generoid™ギアリングオプション
- 優れた耐久性と信頼性
- アップタイムの向上
- 低燃費
- 環境への負荷を低減
- 高剛性のディファレンシャルケースにより、正確なギアアライメントと耐久性を実現