メリトール MTC™シリーズ トランスファーケース

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

農業用
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSヘビーホール
CDBS移動式クレーン
CDBS鉄道車両
メリトール MTC™シリーズ トランスファーケース

Meritor® トランスファーケースは、最適な機動性、耐久性を提供し、オフハイウェイおよびオンハイウェイ用の中負荷・高負荷トラック、農業機械、鉱山機械、防衛用など、複数のアプリケーションに適合します。

Meritorトランスファーケースは、さまざまなメイントランスミッションでのリモートマウントおよびダイレクトマウント用に設計されており、プロトタイプバッチであってもシリアル条件下で製造されます。

機能 & メリット

  • 耐久性を最大限に高める精密鋳鉄、またはペイロードを増やすための軽量アルミニウムハウジング。
  • コンパクトな設計により、必要なパッケージングが軽減されます
  • 耐久性を最大限に高める平歯車と静粛性を高める高トルクヘリカルギア
  • リモートマウント構成とダイレクトマウント構成で使用可能
  • 正逆転駆動用ギア駆動オイルポンプ
  • スプラッシュ潤滑と強制送り潤滑の組み合わせにより、最も過酷な条件下でも長寿命を実現
  • オプションで、プロポーショニングディファレンシャル、パーキングブレーキ、緊急ステアリングポンプ、ニュートラルギア、PTO互換性
  • 補助オイルクーラー不要
  • KV、ハーフラウンド、フルラウンドなど、ヨークとフランジを幅広くご用意
  • フロントアクスル、車両操作を容易にするオンザフライ機能、自動係合システムとの互換性

*利用可能な機能はモデルとタイプによって異なり、柔軟で汎用性の高い車両構成が可能です。以下の仕様表で各モデルに固有の機能を確認するか、MTCモデルを網羅したカタログについて営業担当者にお問い合わせください。

ビデオ:

シングルスピード トランスファーケースのラインナップ

モデル レガシー 速度 入力トルク 材料 フロント出力中心間距離 リア出力中心間距離
MTC3106 TC-137 3,500 rpm 6,000ポンド・フィート(8,135 N·m) 1:1 アルミニウム ダウン:12インチ(305 mm) ダウン:12インチ(305 mm)
MTC3107 T600 3,500 rpm 7,376ポンド・フィート(10,000 N·m) 1、38:1 鋳鉄 ダウン:240 mm(9.5インチ) ダウン:240 mm(9.5インチ)
MTC3109シリーズ RTC-60/MTC-60/ 420/484 3,500 rpm 9,220ポンド・フィート(12,500 N·m) 1:1、1.09:1 アルミニウム ダウン:16.5インチ/ 19.1インチ(420 mm / 484 mm) ダウン:16.5インチ/ 19.1インチ(420 mm / 484 mm)
MTC3111 T-2111 2,850 rpm 11,000ポンド・フィート(14,914 N·m) 1:1 鋳鉄 ダウン:237 mm(9.3インチ) ダウンとカーブ:同軸
MTC3112 548C 3,700 rpm 12,000ポンド・フィート(16,270 N·m) 1:1 アルミニウム ダウン:343 mm(13.5インチ) ダウン:343 mm(13.5インチ)
MTC3116 T-2111 2,850 rpm 15,600ポンド・フィート(21,150 N·m) 1:1 鋳鉄 ダウン:410 mm(16.1インチ) ダウンとカーブ:同軸
MTC3118シリーズ 358/TC-180/ TC-180-23 3,000 rpm 18,000ポンド・フィート(24,404 N·m) 1:1 鋳鉄
アルミニウムオプション
ダウン:413 mm - 592 mm(16.9 インチ - 23.3 インチ) ダウン:413 mm - 592 mm(16.9 インチ - 23.3 インチ)
MTC3120 TC-143 3,000 rpm 20,000ポンド・フィート(27,116 N·m) 1:1 鋳鉄 ダウン:408 mm(16.1インチ) ダウン:408 mm(16.1インチ)
MTC3124 T-2119 2,600 rpm 24,000ポンド・フィート(32,539 N·m) 1:1、0.83:1、1.21:1 アルミニウム ダウン:438 mm(17.3インチ) カーブ:33 mm(1.3インチ) ダウン:438 mm(17.3インチ)
カーブ:1.3インチ(33 mm)

2速トランスファーケースのラインナップ

モデル レガシー 速度 入力トルク 材料 フロント出力中心間距離 リア出力中心間距離
MTC3203 Vista(ビスタ) 3,500 rpm 3,000ポンド・フィート(4,067 N·m) 高:1:1
低:3:1
アルミニウム ダウン:217 mm(8.6インチ)
カーブ:11.8インチ(300 mm)
ダウンとカーブ:同軸
MTC3204 T232 3,500 rpm 3,870ポンド・フィート(5,250 N·m) 高:1:1、0.9:1
低: 1.95:1、2.07:1
鋳鉄(オプションでアルミニウム) ダウン:222 mm(8.7インチ) ダウン:222 mm(8.7インチ)
MTC3205シリーズ RTC-25/ MTC-25 5,300 rpm 4,425ポンド・フィート(6,000 N·m) 高:0.9:1
低: 2.1:1、1.7:1
アルミニウム ダウン:9.7インチ/ 13.8インチ(247 mm / 350 mm)
カーブ:9.7インチ/ 0インチ(247 mm / 0 mm)
ダウン:9.7インチ/ 13.8インチ(247 mm / 350 mm)
カーブ:9.7インチ/ 0インチ(247 mm / 0 mm)
MTC3206シリーズ TC-237/ 544 3,500 rpm 6,000ポンド・フィート(8,135 N·m) 高:1:1
低:2.22:1
アルミニウム ダウン:11.6インチ - 12インチ(296 mm - 305 mm) ダウン:0インチ - 12インチ(0 mm - 305 mm)
MTC4206** TC-38 3,500 rpm 6,000ポンド・フィート(8,135 N·m) 高:1:1
低:2.22:1
鋳鉄 ダウン:191 mm(7.5インチ)
カーブ:9.5インチ(242 mm)
ダウン:216 mm(8.5インチ)
MTC3207 T600 3,500 rpm 7,376ポンド・フィート(10,000 N·m) 高:1:1
低: 2.45:1、1.93:1
鋳鉄 ダウン:240 mm(9.5インチ) ダウン:240 mm(9.5インチ)
MTC3208 RTC50 3,800 rpm 7,745ポンド・フィート(10,500 N·m) 高:1:1
低:2:1
アルミニウム ダウン:270 mm(10.6インチ)
カーブ:1.2インチ(30 mm)
ダウン:270 mm(10.6インチ)
カーブ:1.2インチ(30 mm)
MTC3209シリーズ RTC-60/ MTC-60/ 420/380 3,500 rpm 9,220ポンド・フィート(12,500 N·m) 高:1.09:1
低:2.47:1
アルミニウム ダウン:15インチ/ 16.5インチ(380 mm / 420 mm)
カーブ:7インチ/ 0インチ(178 mm / 0 mm)
ダウン:15インチ/ 16.5インチ(380 mm / 420 mm)
カーブ:7インチ/ 0インチ(178 mm / 0 mm)
MTC2212* 306 3,000 rpm 12,000ポンド・フィート(16,270 N·m) 高:1:1、0.85:1
低:2.5:1
アルミニウム ダウン:215 mm(8.5インチ) ダウン:215 mm(8.5インチ)
MTC3212シリーズ 315/548B/ TC-270 3,700 rpm 12,000ポンド・フィート(16,270 N·m) 高:1:1
低: 2.23:1、2.52:1
アルミニウム ダウン:343 mm - 430 mm(13.5 インチ - 16.9 インチ) ダウン:343 mm - 430 mm(13.5 インチ - 16.9 インチ)
MTC3218 T800 3,500 rpm 18,400ポンド・フィート(25,000 N·m) 高:1:1
低:1.95:1
アルミニウム ダウン:10.9インチ/ 18.8インチ(276 mm / 476 mm)
カーブ:6.6インチ/ 0インチ(168 mm / 0 mm)
ダウン:10.9インチ/ 18.8インチ(276 mm / 476 mm)
カーブ:6.6インチ/ 0インチ(168 mm / 0 mm)
MTC3220 TC-142 3,000 rpm 20,000ポンド・フィート(27,116 N·m) 高:1:1
低:2.23:1
鋳鉄 ダウン:408 mm(16.1インチ) ダウン:408 mm(16.1インチ)
MTC-4210AC - 3,515 rpm 9,750ポンド・フィート(13,220 N·m) 高:1:1
低:2.05:1
アルミニウム ダウン:9インチ(229 mm)
カーブ:11.14インチ(283 mm)
ダウン:155 mm(6.1インチ)
カーブ:3.78インチ(96 mm)
MTC-4210ACP - 3,515 rpm 9,750ポンド・フィート(13,220 N·m) 高:1:1
低:2.05:1
アルミニウム ダウン:9インチ(229 mm)
カーブ:11.14インチ(283 mm)
ダウン:155 mm(6.1インチ)
カーブ:3.78インチ(96 mm)
MTC-4213AC - 3,515 rpm 13,000ポンド・フィート(17,630 N·m) 高:1:1
低:2.05:1
アルミニウム ダウン:9インチ(229 mm)
カーブ:11.14インチ(283 mm)
ダウン:0インチ(0 mm)
カーブ:0インチ(0 mm)
MTC-4230 - 2,500 rpm 29,502ポンド・フィート(40,000 N·m) 高:0.85:1
低:1.836:1
アルミニウム ダウン:750 mm(29.5インチ) ダウン:750 mm(29.5インチ)

 



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。