PSC5494

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS移動式クレーン
PSC5494 遊星ステアアクスル

PSC5494遊星ステアアクスルは、高負荷の移動式クレーン用途において強く求められる要求を満たすように設計され、高まるドライブライントルク、タイヤサイズ、積載要件に対応する能力を備えています。

PSC5494アクスルは、全体的なギア減速オプションを幅広く用意し、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

機能 & メリット

  • 永久潤滑ステアリングアクスルシャフト
  • キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
  • 任務上必要とされるトラクションを可能にするオプションのDCDL(ドライバー制御式ディファレンシャルロック)が利用可能
  • 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
90,000 (40,800)    17.77、22.36、23.69、25.42、27.95、31.94、33.43 116.15 (2,950) ハブパイロット、24スタッド23.50 (597) 29 (736) 6,360 (2,887)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。