背景画像 トレーラーソリューション MTec6™トレーラーアクスル MTec6トレーラーアクスルは、車両の燃料を節約し、積載量を拡大して、所有コストを削減できるように設計されています。 詳細を表示 標準5インチ トレーラーアクスル 軽量で耐久性に優れ、メンテナンス作業が可能なストレートおよびクランクアクスルで構成される当社トレーラーアクスルポートフォリオは、お客様の用途に合わせてカスタマイズすることができます。 詳細を表示 Q+ ™ ドラムブレーキ トラック/トレーラーの長距離輸送および業務用途向けのQ+ドラムブレーキは、安定した性能と停止距離、優れた耐久性を備え、ダウンタイムを減らします。 詳細を表示 EX+ ™ L エアディスクブレーキ EX+ L エアディスクブレーキは、幅広い用途に対応し、圧倒的な停止距離、最適なパッドとローターの摩耗、パッド交換の迅速化、検査時間の短縮を実現します。 詳細を表示 EX+ ™ LS エアディスクブレーキ 長距離輸送およびトレーラー用途向けに特別に設計された特別に設計されたEX+ LSエアディスクブレーキは、軽量でありながら優れた性能を発揮します。 詳細を表示 メリトール タイヤインフレーションシステム(MTIS™) 当社は20年以上にわたり、タイヤの空気圧損失に対する業界の懸念を軽減してきました。100万台以上のトレーラーに搭載されるメリトール タイヤインフレーションシステム(MTIS)は、タイヤを適切に膨らませて摩耗を減らし、燃費を向上させます。 詳細を表示 MTA™サスペンション MTAトレーラーサスペンションシステムの先進技術は、乗り心地、ハンドリング、タイヤ寿命、耐久性において新たな基準を打ち立てます。 詳細を表示 MTA-TEC6™ サスペンション 当社の最軽量トレーラーサスペンションをご紹介します。軽量化を実現し、構造設計の優位性と最新機能を備えたMTA-Tec6は、実績のあるMTA™ サスペンションファミリーから次世代につなぐ機器製造を実現するよう設計されています。 詳細を表示 RideSentry™ Suspension サスペンション RideSentryトレーラーサスペンションは、車両所有者に性能上のメリットを数多く提供する画期的なシステムです。このシステムを使用することでタイヤの摩耗、交通事故、縁石での損傷、メンテナンス費用を減らします。 詳細を表示 お問い合わせ サポートを受ける セールス担当者に連絡 代理店を探す