製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
ミディアムデューティーアプリケーション向けのMS-13Xシングルリアドライブアクスルは、最大限の耐久性と軽量化を実現するように設計されています。クラス6および7のトラックやバスに最適です。ドラム、ディスク、パーキングブレーキと互換性があり、最大定格総軸荷重(GAWR)は17,000〜21,000ポンドです。
機能 & メリット
- 堅牢で実績のある設計
- 既存の14Xアクスルハウジングを採用し、サスペンションの取り付けを容易に
- さまざまな用途に対応する3.90と6.50の比率
- MS-14X™キャリアよりも最大59ポンド軽く、ペイロードの増加と車両効率の向上を実現
- 低騒音で高パワー密度の革新的なQuiet Ride®ギアリング(オプション)により、旅客バス用途での走行で最高の快適性を実現
- 車両のクラスと好みに応じて、エアブレーキまたは油圧ブレーキを選択可能
- 軽量設計と出力密度により、より大きな積載量を実現
- 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
- 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
MS-13X™シングルリアドライブアクスル
製品の特徴
既存の14xアクスルハウジングを活用 - OEMのサスペンション取り付けが容易になります
革新的でパワー密度の高いギアリング
3.90~6.50の比率 - 幅広い比率でさまざまな用途に対応
MS-14Xキャリアより最大59ポンド軽量 - 積載量を増やし、車両効率を高めます
既存の14xアクスルハウジングを活用 - OEMのサスペンション取り付けが容易になります
革新的でパワー密度の高いギアリング
3.90~6.50の比率 - 幅広い比率でさまざまな用途に対応
MS-14Xキャリアより最大59ポンド軽量 - 積載量を増やし、車両効率を高めます
ビデオ: