14X™ HEタンデムリアドライブアクスル

製品の在庫状況

北米

用途

CDBSトラック
14X HE タンデムリアドライブアクスル

さらなる進化を遂げる効率性能。当社では、14X HEタンデムドライブアクスルに最新機能を加え、100年以上の時を経てもなお、アクスルの革新に貢献し続けています。Meritor Lube Management System(MLMS)を前方のアクスルに標準オプションとして利用できるようになったデュアルMLMSは、14Xタンデムに比べて最大1.8%、さらにリアアクスルのみのMLMSと比較して0.3%の効率向上を実現します。低燃費ベアリング、高効率スパイラルベベルギアリング、超高速レシオにより、性能と効率において新しい基準を打ち立て、お客様に継続的なコスト削減をもたらします。

機能 & メリット

  • 高効率(HE)ベアリング
  • 精密仕上げのスパイラルベベルギア設計により、表面仕上げを改善し、摩擦を低減
  • レーザー溶接により効率を高め、チャーニングを減らし、ギアとディファレンシャルケースの接合部の整合性を高めます
  • 革新的なデュアルMLMSにより潤滑油レベルが低減され、チャーニング損失を最小限に抑えます
  • 超高速比が利用可能で、将来的にさらなる高速化も可能

ビデオ:

GAWR 定格 GCW定格 エンジントルク フォワードキャリア潤滑量 リアキャリア潤滑量 ハウジングの壁厚 ハウジングトラック   ディファレンシャルロック
 40,000ポンド 80,000ポンド 最大1,850フィート・ポンド 2.15~3.90 13.9L 9.3L 9.5 mm(0.375インチ)、11 mm(0.437インチ) 標準、デュアルトラック DCDL オプション (フロントのみ) 


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。