TA277

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS手荷物
CDBS地上サービス機器
TA277シリーズアクスル

TA277シリーズアクスルは、地上サービス機器で求められる要求に対応するよう設計されており、より静かで強力なディファレンシャル、フルフローティングアクスルシャフト、まったく新しいホイールエンド設計を特徴としています。

GAWR定格:ポンド(kg) 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
6,000 (2,700)       12.33、14.14、17.00、17.57、20.00 36.1 (917)、37.8 (960)、47.6 (1,210)、51.2 (1,300) ハブパイロット、8スタッド-6.50(165)ボルトサークルw4.74(120)パイロット直径 16 (406) 530 (240)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。