製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
防衛産業
タンデムRT-611シリーズは、軍事任務サイクルの過酷な要求に応えるよう設計・製造されています。当社ベベルギアホイールエンド減速アクスルは、現行の中型戦術車両ファミリー(FMTV)の厳しい要件を上回ると同時に、最適な操縦性と抜群の地上高を備えています。
機能 & メリット
- 外付けブレーキドラムを備えたStopmaster®自動調整ブレーキ
- 10スタッドx11.25インチのBCホイール用スタッドパイロットホイールマウント
- 歯車とセンサーが取り付けられたABS対応ホイールエンド
- セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)対応のホイールエンドにより、トラクションと操作性が向上
- 滑りやすい状況下で最大のトラクションを発揮するリミテッドスリップまたはノースピンディファレンシャル(オプション)
- ディスクブレーキ(オプション)
RT-611™ タンデムリアドライブアクスル
製品の特徴
精密鍛造ディファレンシャルギア
カミンズ-メリトール アンボイドギアリング;直径11.7インチのリングギア
ダクタイル鋳鉄製ハウジング
小さなボウルサイズで最低地上高を高くする
かさ歯車、ハブ減速ホイールエンド
精密鍛造ディファレンシャルギア
カミンズ-メリトール アンボイドギアリング;直径11.7インチのリングギア
ダクタイル鋳鉄製ハウジング
小さなボウルサイズで最低地上高を高くする
かさ歯車、ハブ減速ホイールエンド