発電製品と定格カード
発電機セット
カミンズは、15~3750kVAのディーゼルおよびガス発電機セットを提供しています。
発電機セットの設計、製造、サービスまですべての過程を手掛けるのは、たった一つの会社です。エンジン、オルタネーター、制御システム、コンテナなどの主なコンポーネントはすべてカミンズが製造、組み立てを行います。この統合的アプローチにより、発電機セットの各要素が最初から調和して動作するのです。
切り替えスイッチ
Cummins Power Generationは、40〜4,000アンペアの自動および非自動切り替えスイッチとバイパス絶縁切り替えスイッチを、あらゆる用途向けに幅広く提供しています。
すべての切り替えスイッチは、柔軟性と操作性を考慮した設計となっています。カミンズの発電機セット(スイッチギアおよび並列制御)と組み合わせることで、当社の堅牢な電力システム機能を介した信頼性の高いパフォーマンスと最大限の費用対効果がもたらされます。
システムレベルの制御とスイッチギア
Cummins Power Generationは、1960年代初頭から幅広い用途向けに信頼性の高い並列電力ソリューションを設計してきました。カミンズのシステムレベル制御装置は、UL891、IEC 61439-2、CSA 22.2、および耐震・CEといった第三者認証要件を満たした設計、製造、試験を通過した、世界クラスの機能性・信頼性・品質の製品です。
分電盤には低電圧と中電圧のオプションを用意しています。低電圧並列配電盤は208〜600ボルトのアプリケーション向けの製品で、UL 891およびUL 1558の要件を満たしています。高電圧アプリケーションには、ANSI規格C37.20.2に準拠した中電圧並列開閉装置を提供しています。