MS-14X™シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS建設および公共事業
CDBSトラック
MS-14X シングルリアドライブアクスル

長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-14Xシングルリアドライブアクスルは、最も過酷で要求の厳しい作業向けに設計されています。伝説的な耐久性を誇るMS-14Xは、メンテナンスコストと運用コストを削減しながら優れた性能を発揮します。パフォーマンスを最適化するために構築されたMS-14Xは、17,500〜21,000ポンド範囲の定格総軸荷重(GAWR)を提供します。

機能 & メリット

  • 高品質で汎用性の高いコンポーネントにより、静かな操作と作業を実現
  • Hypoid-Generoid™ ギアリングオプションにより、長寿命化と耐久性の向上を実現
  • オプションのドライバー制御席ディファレンシャルロック(DCDL)により、滑りやすい状況下でもトラクションを発揮し、スピンアウトを最大限に防止します
  • 剛性の高いディファレンシャルケースで、正確なギアアライメントと耐久性を実現

ビデオ:

アクスルモデル MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
定格ポンド(kg) 17,000 (7,711) 19,000 (8,618) 21,000 (9,525)
ホイールエンド L/R L/R R
最小マウントセンター:インチ(mm) 40.00 (1016) 40.00 (1016) 40.00 (1016)
ボックスセクション:インチ(mm) 5.25×4.62(134×117) 5.25×4.62(134×117) 5.25×4.62(134×117)
トラック 標準 72.50(1841.5) 72.50(1841.5) 72.50(1841.5)
広い 78.12(1984.0) 78.12(1984.0) 78.12(1984.0)
DualTrac 75.50(1918.0) 75.50(1918.0) 75.50(1918.0)
ハウジング壁厚:インチ(mm) 標準 0.38(9.5) 0.38/0.44(9.5/11.0) 0.38/0.44(9.5/11.0)
広い 0.56(14.2) 0.56(14.2) 0.56(14.2)
DualTrac 0.44(11.0) 0.44(11.0) 0.44(11.0)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。