製品の在庫状況
北米
用途
CDBSトレーラー
当社は20年以上にわたり、タイヤの空気圧損失における業界の懸念を軽減してきました。100万台以上のトレーラーに搭載されているメリトールタイヤインフレーションシステム(MTIS)は、タイヤの空気圧を適切に保つことで摩耗を抑え、燃費を向上させます。標準装備のThermALERTホイールエンド熱感知技術により、ホイールエンドの過熱をドライバーに即座に警告するため、ドライバーは損傷を回避するための予防措置を講じることができます。MTISは、北米のすべての主要なトレーラーアクスルモデルに取り付けることができます。新しいトレーラーにも利用可能であり、すでに使用されているトレーラーに後付けすることも可能です。MTIS節約計算機をチェックして、当システムが貴社の収益にどのようなメリットをもたらすかご確認ください。
仕組み:
- タンカー給気口からの加圧された空気は、空気供給ラインに沿ってフィルターに送られます
- 空気は自動排出フィルターでろ過され、不純物が取り除かれます
- 加圧された空気はコントロールボックスに流れ込み、そこであらかじめ設定されたタイヤpsiに調整されます
- 調整された空気は、コントロールボックスから中空アクスルチューブを通ってロータリーユニオン(スルーティー)に流れます
- 空気は必要に応じてロータリーユニオンを経由し、タイヤホースを通ってタイヤに送られます
機能 & メリット
- 空気圧が低いと摩耗が増え、偏摩耗が進み、タイヤ交換の頻度が高くなります。MTISはタイヤの空気圧を常に維持することで、タイヤの寿命を10%延ばします
- 米国連邦自動車運送業者安全局(FMCSA)の調査によると、MTISは燃費を平均1.4%向上させます
- タイヤメーカーは、少なくとも月に2回はタイヤの空気圧をチェックすることを推奨していますが、MTISを使用すると、タイヤの点検に費やす時間と労力が大幅に減少します
- MTISは、タイヤのパンクのリスクと、それに伴う潜在的な出費と危険性を大幅に軽減します
- 標準装備のThermALERT™ホイールエンド熱感知技術により、ホイールエンドの過熱をドライバーに即座に警告するため、ドライバーは損傷を回避するための予防措置を講じることができます
- 修理費用が高額になる主な原因はタイヤであり、その多くは単純なインフレ不足に起因するものと考えられます。MTISはこのようなタイヤ起因の修理を実質的になくします
MTIS™の特徴
メンテナンスとロードサイドサポート
- MTISは空気圧不足を防止してトレッドの寿命と燃費を向上させ、バーストのリスクを低減します。
- リアルタイムのエアフローモニタリングによりタイヤの異常をドライバーに警告し、フリートの信頼性を高めます。
- MTISは頻繁なタイヤ交換頻度を最小限に抑え、運用効率を最大限に高めます。
装着の柔軟性
- 大半の種類のトレーラーおよび車軸モデルに互換性があり、ユニバーサルな実装が可能です。
- 他のシステムに比べて低い実装コストが特徴です。
費用&効率性
- タイヤ寿命を10%向上させ、1.4%優れた燃費を実現します。
- バースト、ダウンタイム、交通違反、罰金命令といった事象の発生リスクを軽減します。
- 診断と修理を支援するエア漏れ検知機能を搭載するため、コスト削減につながります。
- タイヤの使用状況に基づく1〜2年以内を見込んだ一般的なROIに対応します。