PRC1015

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS空のコンテナハンドラー
CDBSリフトトラック
CDBSマテリアルハンドリング
CDBSポートトラクター
CDBS鉄道車両
PRC1015 遊星リジッドアクスル

PRC1015遊星リジッドアクスルは、ヘビーデューティーマテリアルハンドリングアプリケーションの高まる要求に応えるよう設計されており、増大する駆動系トルクと負荷要件をサポートし、長時間作業できる耐久性を実現します。

PRC1015 遊星リジッドアクスルは、ギア比、負荷容量、ブレーキを幅広く取り揃えており、お客様それぞれのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

機能 & メリット

  • キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
  • ホイール マウント式湿式ディスクまたはS-Camメカニカルドラムブレーキを装備
  • 16.0インチ(406 mm)ローターを装備するキャリパー パーキングブレーキに、インプット マウント式油圧ホールドオフ/スプリングを適用(オプション)
  • 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
85,000 (38,000)       10.41、11.43、12.15、13.25、13.87、14.62、15.41、16.44、17.33、18.22、18.79、19.81、20.83、21.84、24.30、25.48 73.9 (1,877) ハブパイロット式、10スタッド、13.19 (335) 20 (508) 1,985 (900)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。