FUELite™/FUELite+ ™ 6x2タンデムリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBSトラック
タンデムリアドライブアクスル

FUELiteおよびFUELite 6x2ドライブアクスルは、燃料コストを削減し、積載量を増やすことで運用を改善したいと考えるフリートにとって革新的なソリューションです。これらアクスルは、幅広い比率と連結車両総重量(GCW)に対応するため、多くの用途に適用でき、さらに今日高まる低速エンジンの需要に応えます。

機能 & メリット

  • FUELiteシリーズタンデムアクスルは、標準の6x4タンデムと比較して、約400ポンドの軽量化を実現します
  • 従来のタンデムのドライブアクスルをFUELiteタグアクスルに置き換えることで、保有車両は大幅な軽量化と2%まで燃料効率を向上させることができます*
  • FUELite+は、滑りやすい状態を感知してディファレンシャルロックを自動的に作動させる自動ディファレンシャルロック(ADL)機能を備えた、北米初の6x2リアアクスルです
  • メリトールDualTracを使用することで、ワイドベースのシングルタイヤまたはデュアルタイヤのいずれでも走行することが可能となり、効率と残存価値を向上させることができます
  • FUELite および FUELite+ 6x2 の構成は、純正部品で最適な性能を発揮するよう統合設計されており、RシリーズスピンドルとDualTracハウジングを備えたすべてのアクスルで使用できるホイールエンドを提供します
  • 幅広い比率(2.31〜4.10)とハウジングトラック幅、オプションを備えたFUELiteおよびFUELite+ 6x2アクスルは、あらゆる用途におけるニーズに対応することができます

 

*燃料節約量はあくまでも推定値です。実際の燃料節減効果は、Cummins, Inc. の管理の範囲を超えるさまざまな要因(積載量、車種、ドライバーのパフォーマンス、走行距離、車速、道路状況など)によって異なります。

モデル ドライブアクスルキャリア GAWR GCWR 比率範囲 標準の6x4と比べ、軽量化を実現 標準の6x4と比べ、効率が向上 ハウジング ハウジングの壁厚 ディファレンシャルロック トラクションコントロール
FUELite 160シリーズ 40,000 lbs 90,000 lbs 2.50 - 4.10 375 lbs ~2%* DualTrac 12.7mm DCDL Meritor WABCO® ECAS™
FUELite+ 17X EVOシリーズ 40,000 lbs 140,000 lbs 2.31、2.47** 395 lbs ~2.5-3%*** DualTrac 12.7mm DCDL、ADL対応 メリトール WABCO ECAS


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。