カミンズのケーススタディ

カミンズは、長期的な視点でお客様に寄り添い続けます。お客様との持続的なパートナーシップを構築し、よりスマートなイノベーションへとつなげています。ここで紹介する導入事例は、世界水準のイノベーションを通じて、さまざまな業界のお客様により優れた電力ソリューションを提供してきた当社の取り組みと成果を示すものです。

フィルターのケーススタディ

目的:遠隔地のロッジおよび関連する水処理施設に非常用電力システムを設置する

PrevenTechのプロアクティブな故障検出は、大幅なコスト削減とアップタイムの維持につながります

目的:BAPCOのさまざまな燃料小売サイトに堅牢なバックアップシステムを設置する

PrevenTechの予測分析により、インジェクターの摩耗の兆候を早期に検出し、インジェクターの故障を防止しました。

PrevenTechの高度な分析は、速度が遅い根本原因を特定し、最適化されたメンテナンスアクションを推奨するのに役立ちました。

PrevenTechは、エンジンの健全性を確保しながらオイルとフィルターの寿命を延ばすために使用されていました。

目的:大規模な新しい金融データセンターのフェーズ1の新しいバックアップシステムを提供する

目的:東アフリカ初のハイパースケールデータセンター向けの非常用電力システムのフェーズ1を提供

目的:サウジアラビアのデジタルインフラストラクチャを強化し、複数のハイパースケールデータセンターの効率的な運用を開発および保証すること。

カイル・マイリックは、走行距離計で300,000マイルを超える2015台のカミンズターボディーゼルエンジンを搭載したラムトレードマンピックアップトラックの誇り高い所有者です。20年以上の経験を持つ鉱山技師として、彼のトラックは、カイルの仕事の一環としてだけでなく、旅行や冒険への情熱をサポートするために、過酷な環境で継続的にテストされています。

目的:20年前のレガシーDMCをアップグレードして、サウジアラビアの主要なネットワークおよび通信サービスプロバイダーの電力システムの容量と信頼性を強化します。

STAMFORD P7オルタネーターは、マダガスカルの画期的な採掘および加工開発であるAmbatovyプロジェクトの原動力として重要な役割を果たしています。

ネイバーの 覇権推進の背後にあるクラウドブーム プラットフォームのトラフィックが急増する中、ネイバーは、大量の発電機セットを使用して6つのフェーズで開発されるアジア最大のデータセンターの1つを構築するプロジェクトに着手しました。  Gak Sejongデータセンターの第1フェーズには、60Hzのスタンバイ定格37のカミンズQSK95発電機18台が搭載されています。