製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBSヘビーホール
防衛産業
当社の遊星ドライブアクスルは、さまざまな高負荷オフハイウェイ用途において高容量化と性能向上を実現するよう設計・製造されています。優れた品質、強度、靭性で知られる各遊星アクスルは、当社のグローバルな設計およびテストセンターで実施される徹底的な検証プロセスによってサポートされています。
P600シリーズ遊星アクスルは、比率を選択することができるため、積載量や効率性を損なうことなく、作業を確実に遂行するためのギアリング、パワー、トルクを確保することができます。この遊星アクスルは、定格総軸荷重(GAWR)126,000ポンドを提供するよう設計・製造されており、より大きな容量の荷物を積載することができます。
機能 & メリット
- 最も困難な用途でテストおよび検証され、安定した動作を保証
- ドライバー制御式ディファレンシャルロックにより、トラクションを強化
- アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、優れた安全性と性能を実現
- ブラケット付きのスチール製ハウジングは、市場で入手可能なすべての頑丈なサスペンションに対応
- 全体的な車軸比を幅広く設け、独特で要求の厳しい用途に対応するよう3.46~24.81で車軸比の選択が可能
- 耐久性を確保するために広範なテストを実施
- セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)対応ハードウェア
- ホイールエンドは、4個または5個の遊星ギア付きで選択可能
- トライデムのアクセル製品ラインに対する世界的な需要の高まりに対応するために設計されたプロポーショニングアクスル間ディファレンシャル
P600™遊星アクスル
製品の特徴
オプションの4プラネットホイールエンドまたは冷却フィン付き5プラネットで牽引力を向上
アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、優れた安全性と性能を実現
セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)に対応
トラクションを最大限に高めるドライバー制御式ディファレンシャルロック(DCDL)が利用可能
オプションの4プラネットホイールエンドまたは冷却フィン付き5プラネットで牽引力を向上
アンチロックブレーキシステム(ABS)機能により、優れた安全性と性能を実現
セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)に対応
トラクションを最大限に高めるドライバー制御式ディファレンシャルロック(DCDL)が利用可能