79000™シングルリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBSバスと長距離バス
79000シリーズアクスル

79000シリーズアクスルは、35〜60フィートの乗合バス用途および大型バス車両向けの次世代シングルリダクションドライブアクスルです。性能重視の設計で、高い停止/始動デューティサイクル、困難な回生負荷、断続的に車軸過負荷を要する用途に最適です。

機能 & メリット

  • 28,660ポンドの定格総軸荷重により、要求の厳しい乗合バスや大型バスの用途に対応できる大容量を実現
  • ダブルリダクションアクスルよりも経済的、効率的で軽量
  • 一体型サスペンションブラケットパッドと「ボルトオン」トルクロッドブラケットを備えた一体型鋳鉄製ハウジングにより、さらなる強度と耐久性を実現
  • ボルト締めのディファレンシャルケースとリングギアにより、より簡単で効率的な組み立てと整備が可能
  • Quiet Ride®ギアリングで、よりリラックスした走りを実現
  • 業界をリードするCast Plus™ 16.5" x 8.625" S-cam™ ブレーキ、またはEX+ H™エアディスクブレーキが標準装備され、オプションで14.5インチx10インチ「W」シリーズカムが使用可能
  • 5年/無制限走行距離保証(用途の承認に基づく)
  • この製品は、ギアリングとキャリア自体の堅牢性により、ディーゼル、CNG、ハイブリッド電気といった今日のドライブトレインだけでなく、電気自動車が重視される将来のドライブトレインにも最適です
GAWR定格 ブレーキ&サイズ:インチ (mm) ハブ&ドラム ボルト円径:インチ(mm)
28,660 (13) 4.10、4.30、
4.89、5.13、
5.38、5.63、
6.14
16.5 x 8.625 (419 x 219) キャストプラス (標準)

14.5 x 10 「W」シリーズ
(368×254)
(オプション)

EX+H エアディスク
10-スタッド 11.25 B.C. (286)
「W」14.5 x 10 (368 x 254)
ブレーキ(ハブ&スタッドパイロット)

10-スタッド 11.25 B.C. (286)
Cast Plus 16.5 x 8.625(419 x 219)
ブレーキ(ハブ&スタッドパイロット)

10-スタッド 13.19 B.C. (335)
Cast Plus 16.5 x 8.625(419 x 219)ブレーキ (ハブパイロットのみ)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。