製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ
用途
CDBS建設および公共事業
CDBS移動式クレーン
CDBSトラック
MX-610フロントドライブアクスルは、過酷な用途向けの全輪駆動(AWD:4x4、6x6、8x8)用に構築されており、高い耐久性と信頼性を備えています。
機能 & メリット
- フロントドライブタンデムは8x8アプリケーションで利用可能
- 最適な高さに調整された地上高
- 幅広い比率
- ステアリング角度範囲42〜50度(ブレーキオプションによる)
- セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)オプション、アンチロックブレーキシステム(ABS)標準、ドライバー制御式ディファレンシャルロック(DCDL)
- ドラム、ディスクなど、さまざまなブレーキソリューションが利用可能
- AWD 4x4および6x6アプリケーションのリアアクスルとしてMT610との相性抜群