PRC3806

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS空のコンテナハンドラー
CDBSリフトトラック
CDBSマテリアルハンドリング
PRC3806 遊星リジッドアクスル

PRC3806遊星リジッドアクスルは、ヘビーデューティーマテリアルハンドリングアプリケーションの高まる要求に応えるよう設計されており、増大する駆動系トルクと負荷要件をサポートし、長時間作業できる耐久性を実現します。

PRC3806遊星リジッドアクスルは、ギア比、積載容量、車両取り付けマウントを豊富なオプションからお選びいただけ、お客様それぞれのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

機能 & メリット

  • キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
  • 密閉された環境のホイールマウント17インチ((432 mm)W4R湿式ディスクブレーキは、汚染物質から保護し、過酷な条件下で最適なブレーキ性能を発揮します
  • キャリアスラストスクリューのリングギアが、高トルクアプリケーションをサポート
  • キャリアインプットマウント キャリパーディスクパークブレーキのオプションが利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
160,000 (72,600)   17.77、22.36、23.69、25.42、27.95、31.94、33.43 114.38 (2,905) ハブパイロット式、23スタッド、19.5 (495) 23 (585) 5,173 (2,300)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。