FS25

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

農業用
CDBS建設および公共事業
CDBS移動式クレーン
FS25 ノンドライブステアアクスル

FS25非駆動ステアアクスルは、オンハイウェイおよびオフハイウェイでの任務における要求の高まりに応えるよう設計されています。FS25は25,600ポンド(11,600 kg)の公称定格容量を備え、トラック搭載油圧クレーン、農業、建設、特殊シャーシ用途など、幅広い車両範囲に対応します。

機能 & メリット

  • Q Plus™ヘビーデューティーカムブレーキ(16.5インチ x 6インチおよび7インチ:419mmx152mmおよび178mm)と管状スチールビーム構造で、複数のOEM車両取り付け構成に対応します。
  • 標準的なスピンドルとビームの中心線間の落差は1.5インチ(38.1mm)で、サスペンションの高さを変えることができます。
  • ビーム長を変えることで、複数のトラック幅を実現できます。
  • 外径6.375インチ(162mm)の管状スチールビームは、さまざまなブラケット構成に対応します。
  • ストレートタイロッド設計により、タイロッドの強度が最適化され、管状ビームの背後を外部損傷から守ります。
  • シングルまたはタンデム車両に装着可能です。また、公称アッカーマンステアを改善するデュアルステアアームとタイロッドアームのオプションもあります。
  • インチとメートル両方のホイールスタッドで取り付けが可能で、OEM車両への取り付けの柔軟性が向上します。
GAWR定格:ポンド(Kg) トラック:インチ(mm) ブレーキサイズ:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) パッドセンター:インチ(mm) アクスルビームドロップ:インチ(mm) 回転角度:度
25,600 (11,600) 98.8(2509.5) 16.5 x 6(419 x 152):自動スラックアジャスター付きS-cam 10スタッド、スタッドパイロット11.3(286)

10スタッド、ハブパイロット13.2(335)
49.85 (1,265) 1.5(38.1) 41


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。