製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBS消防・救助
CDBSマテリアルハンドリング
FL-941/FL-943フロント非駆動アクスルは、消防および緊急用途向けに16,000〜20,000ポンドの重量定格を提供します。さまざまなキングピン交点とビームドロップパッケージに対応するために、いくつかのモデルが用意されています。フロントアクスルモデルには、Q+™ カムブレーキパッケージまたは EX225 エアディスクブレーキパッケージがご利用いただけます。
機能 & メリット
- メリトール独自のEasy Steer™ブッシングテクノロジーにより、ステアリング操作の負担を軽減しながら、より長い寿命と優れた耐久性を実現します
- 幅広いアクスル容量とオプションにより、OEM向けに優れた用途多様性を提供
- ダブルドローキーはキングピンをしっかりと固定し、フロントエンドの安定性を高めます
- 実績のある熱処理設計の大口径キングピンにより、優れた耐久性を発揮し、部品の長寿命化を実現
- キーストーンステアリングアームは、耐久性を向上させ、寿命を延ばすために高周波焼入れテーパーを備えています
- 最適化されたビーム設計により、高負荷領域での強度をアップ
FL-941/FL-943
製品の特徴
Q+カムブレーキパッケージまたはEX+エアディスクブレーキパッケージで利用可能
頑丈なメリトールEasy Steer™キングピン、ブッシング、最適化されたIビーム構造により、アクスルとタイヤの長寿命化を実現
Q+カムブレーキパッケージまたはEX+エアディスクブレーキパッケージで利用可能
Q+カムブレーキパッケージまたはEX+エアディスクブレーキパッケージで利用可能
頑丈なメリトールEasy Steer™キングピン、ブッシング、最適化されたIビーム構造により、アクスルとタイヤの長寿命化を実現
Q+カムブレーキパッケージまたはEX+エアディスクブレーキパッケージで利用可能