精密鍛造ギア

製品の在庫状況

北米

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSヘビーホール
CDBSトラック
防衛産業
精密鍛造ギア

当社は、精密鍛造ギアの設計・製造における世界的リーダーです。北米および世界で製造されているクラス5からクラス8の商用車の大多数で採用される当社ギアソリューションは、長距離トラック、バスと大型バス、伐採、消防と緊急、軍事、建設、鉱業など、要求の厳しいさまざまな用途に適しています。

お客様は規模の経済を享受し、カスタマイズされたプロセスで製造されたモジュラー設計を利用することができます。当社のネットシェイプギアの歯は、切削ギアに比べて次のような大きな利点があります:

  • 強度アップ、長寿命化、出力密度の向上
  • 品質、安定性、信頼性の向上
  • モジュラー機能の柔軟性

機能 & メリット

  • 熱間鍛造で制御された結晶粒の流れにより、衝撃強度が向上し、寿命が長くなります
  • 工具の長寿命化
  • 機械のサイクルタイムの短縮
  • 切断機の能力向上
  • 原材料コストの削減
  • 特定のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズ
ベベルギア(かさ歯車) シリンドリカルギア(円筒ギア) ニアネット鍛造ギアの品質 機能 歯形
ストレートまたはスパイラル/ハイポイド スパーまたはヘリカル AGMAクラス9-8 DINクラス8-9 軽量化ポケット スプライン:内部または外部 ドライバードッグ 無制限
外径2インチ-9インチ、高さ13インチまで、最大50ポンド


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。