RF-611™シリーズフロントドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

防衛産業
RF-611 フロントドライブアクスル

RF-611シリーズのフロントドライブアクスルは、軍事任務サイクルの過酷な要求に応えるよう設計・製造されています。当社のベベルギアホイールエンド減速アクスルは、現行の中型戦術車両ファミリー(FMTV)の厳しい要件を上回ると同時に、最適な操縦性と抜群の地上高を備えています。

機能 & メリット

  • 35度の回転角度により、優れた操縦性を発揮
  • 外付けブレーキドラムを備えたStopmaster自動調整ブレーキ
  • 5.5度傾斜のキングピン
  • 10スタッドx11.25インチのBCホイール用スタッドパイロットホイールマウント
  • トー調整を容易にするストレートクロスチューブ
  • アンチロックブレーキシステム(ABS)対応の歯車&センサー付きホイールエンド
  • セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)対応のホイールエンドにより、トラクションと操作性が向上
  • 滑りやすい状況下で優れたトラクションを発揮するリミテッドスリップディファレンシャル(オプション)
  • ディスクブレーキ(オプション)
GAWR 定格 アクスルモデル ブレーキ リングギア 標準比率 アクスルの重量 ボウルオフセット 全幅 KPI 回転角度
14,700ポンド(6,668 kg) RF-12-611 15 x5ストップマスターエア作動式 297.4 mm(11.7インチ) 6.14、7.10、7.80 1,372ポンド(622 kg) 5.09* (129.4 mm) 2,434 mm (95.8 インチ) 1,591 mm (62.6 インチ) 35度
19,000ポンド(8,618 kg) RF-19-611 15 x 5ストップマスター油圧作動式 1,388ポンド(629 kg)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。