製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBS移動式クレーン
当社独自のエンジニアリングおよび製造アプローチにより、起伏の多い地形で使用されるクレーン用途向けにソリューションをカスタマイズすることができ、生産リードタイムを大幅に短縮します。ドライブトレイン技術における優れた伝統を引き継ぐRTクレーンアクスルは、類まれな性能を発揮します。
機能 & メリット
- アクセルの断面と長さをカスタマイズすることで、強度、容量、および軌道の要件に対応します
- モジュラー設計によりアプリケーションに柔軟性を持たせる
- 335 mm (13.19 インチ)、422 mm (16.625 インチ)、502 mm (19.75 インチ) のホイール ボルト円径により、実証された性能と耐久性を実現
- 8.5〜43.0の車軸比から、最適な比率を選ぶことができます
- 14X™ キャリアは、実績のある高効率設計で、高い信頼性を備えています
- 精密ギアリングの専門技術により、競合他社製品と比べ、静かな動作を実現
- 過酷な天候下でも優れた耐久性を発揮する高性能シール
- グローバルアフターマーケットサポートには、OnTracのリアルタイム保証とテクニカルサポートが含まれます
Meritor® ラフテレーンクレーンアクスル
製品の特徴
335 mm(13.19インチ)、422 mm(16.625インチ)、502 mm(19.75インチ)のホイールボルト円径により、実証された性能と耐久性を実現
アクセルの断面と長さをカスタマイズすることで、強度、容量、および軌道の要件に対応します
8.5〜43.0の車軸比から、最適な比率を選ぶことができます
335 mm(13.19インチ)、422 mm(16.625インチ)、502 mm(19.75インチ)のホイールボルト円径により、実証された性能と耐久性を実現
アクセルの断面と長さをカスタマイズすることで、強度、容量、および軌道の要件に対応します
8.5〜43.0の車軸比から、最適な比率を選ぶことができます