製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSヘビーホール
CDBSトラック
MT-14Xタンデムリアドライブアクスルは、高度なテクノロジーを採用し、より優れた性能と信頼性を発揮します。効率性と耐久性をバランスよく備えたこの堅牢なアクスルは、さまざまな用途に適応し、構成によって34,000〜44,000ポンドの定格総軸荷重(GAWR)で優れた燃費性能、より大きなトルク、最大のトラクションを実現します。
機能 & メリット
- 業界で最も充実した比率範囲-2.28~7.17の22比率 - 用途および特定のエンジンメーカーの推奨事項に合わせた設計
- 20%大型化されたアクスル間ディファレンシャル(IAD)により、最大2,050ポンド・フィートの高トルク容量、長寿命、信頼性の向上を実現
- 高トルクギア設計により、よりスムーズで静かな動作、より大きなトルク容量と、コンポーネントの長寿命化を実現
- Premium Amboid™設計により、振動が少なく、乗り心地が向上し、コンポーネントの寿命が延びます
- 頑丈な一体型キャリアにより、正確なギアアライメントを実現
- オプションの業務用正逆ポンプにより、常に潤滑油が追加注入されるため保護性能がアップ
- オプションのドライバー制御席ディファレンシャルロック(DCDL)により、滑りやすい状況下でもトラクションを発揮し、スピンアウトを最大限に防止します
MT-14X™タンデムリアドライブアクスル
製品の特徴
アクスル間ディファレンシャル(IAD)を20%拡大 - 最大2,050ポンド・フィートの高トルク容量、長寿命で信頼性が向上
業界で最も充実した比率範囲 - 2.28~7.17までの22の比率は、用途および特定のエンジンメーカーの推奨に合わせて設計されています
Premium Amboid™設計 - 振動を低減し、乗り心地を向上させ、コンポーネントの寿命を延ばします
高トルクギア設計 - よりスムーズで静かな操作、より大きなトルク容量、そしてコンポーネントの長寿命化を実現
アクスル間ディファレンシャル(IAD)を20%拡大 - 最大2,050ポンド・フィートの高トルク容量、長寿命で信頼性が向上
業界で最も充実した比率範囲 - 2.28~7.17までの22の比率は、用途および特定のエンジンメーカーの推奨に合わせて設計されています
Premium Amboid™設計 - 振動を低減し、乗り心地を向上させ、コンポーネントの寿命を延ばします
高トルクギア設計 - よりスムーズで静かな操作、より大きなトルク容量、そしてコンポーネントの長寿命化を実現
ビデオ: