MT-610™ タンデムリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ

用途

CDBS建設および公共事業
CDBS移動式クレーン
CDBSトラック
MT 610 ハブ減速ハイポイドタンデムアクスル

MT-610ハブ減速ハイポイドタンデムアクスルは、建設用トラック、ヘビーデューティートラック、AWDトラックなどの運搬用および業務用トラック用途向けのオンハイウェイおよびオフハイウェイ操作用に開発されています。地上高を上げ、寿命を長くし、高トルクのハンドリング能力を向上させることで、シングルリダクションアクスルでは不可能な条件でのパフォーマンスを可能にします。このアクスルはトラクター、ダンプカー、深部採掘、オフハイウェイの用途に最適で、オフロード走行を可能にするアクスル間ディファレンシャル(IAD)ロックとドライバー制御式ディファレンシャルロック(DCDL)の装備が可能です。

機能 & メリット

  • 鋳造ハウジングには、ハブを削減することによるユニークなメリットがあります
  • 積載定格は最大35トンで、車両総重量(GVW)と連結車両総重量(GCW)が最大70トンと100トンまでの車両に対応
  • 5.4-7.2(ホイールエンド比3.46)の幅広い比率で利用可能
  • 最適化された設計により、軽量化と長寿命化を実現
  • 高出力密度により、より大きな積載量を実現
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
  • あらゆる走行条件下で高い牽引力を発揮し、トラックの生産性を向上
  • 減速をサポートし、燃料消費量を削減するため、レシオを高速化
  • メンテナンスコストが低く、環境への影響も少ない
加工/鋳造 GAW(トン) GCW(トン) 減速比 その他要素 ハウジングサイズ リングギア径
キャスト 26 100 3,33~7,21 3 & 4 遊星 DCDL - カービック IAD - 装備 自然吸気 295


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。