製品の在庫状況
アジア太平洋
用途
CDBSバスと長距離バス
MS 1496シングルリダクションハイポイドソロドライブアクスルは、オンハイウェイを走行するバス向けに設計されています。特殊なバスギアリングと低レシオを備えたアクスルは、快適性重視のバス用途や、騒音/過酷性重視のバス用途に最適です。
機能 & メリット
- 最大13トンの定格荷重
- 車両総重量(GVW)が19.2トンまでの車両に対応
- 432 mmのリングギアPCDに、4.88から6.17までの幅広い比率で利用可能