背景画像 ブレーキ 当社は商用車業界において、規模および能力の両面で世界的なブレーキリーダーであり、トラック、トレーラー、バス、大型バス向けにブレーキシステムを供給しています。 すべてのブレーキを見る すべて表示 EX+ ™ LS エアディスクブレーキ 長距離輸送およびトレーラー用途向けに特別に設計された特別に設計されたEX+ LSエアディスクブレーキは、軽量でありながら優れた性能を発揮します。 詳細を表示 EX+ ™ L エアディスクブレーキ EX+ L エアディスクブレーキは、幅広い用途に対応し、圧倒的な停止距離、最適なパッドとローターの摩耗、パッド交換の迅速化、検査時間の短縮を実現します。 詳細を表示 ELSA 175エアディスクブレーキ ELSA 175エアディスクブレーキは、世界トップクラスのELSAブレーキ製品ラインをベースに構築されており、二次シーリングや摩耗検知などの優れたオプションを備え、高性能を発揮します。 詳細を表示 ELSA 195エアディスクブレーキ ELSA 195エアディスクブレーキは、クラスをリードするELSAブレーキ製品ラインに属し、ライトデューティーや中型バスなど、あらゆる用途に対応できるよう様々な種類を取り揃えております。 詳細を表示 ELSA 225E エアディスクブレーキ ELSA 225Eエアディスクブレーキは軽量設計でメンテナンスが容易であり、あらゆる用途に対応できるよう、さまざまなフレームオプションをご用意しています。 詳細を表示 ELSA 225H エアディスクブレーキ ELSA 225Hエアディスクブレーキは軽量設計で、フレーム、シーリング、エアチャンバー角度が選べます。 詳細を表示 ELSA 225L エアディスクブレーキ ELSA 225Lエアディスクブレーキは、軽量用途向けに設計されており、さまざまな用途に対応するフレームオプションを備えています。 詳細を表示 ELSA 250H エアディスクブレーキ ELSA 250Hエアディスクブレーキは、25インチホイール用に設計されています。このブレーキはELSAブレーキ製品ラインに属し、メンテナンスが簡単です。 詳細を表示 すべて表示 15.5インチドラムブレーキ 15.5インチ径 S-cam ドラムブレーキは、さまざまなブレーキ要件や寿命要件に対応できるよう、シュー幅(5 インチ~ 8インチ)およびライナーグレードを豊富に取りそろえております。 詳細を表示 325 mm ドラムブレーキ 325 mm 径のS-camドラムブレーキは、さまざまなブレーキ要件や寿命要件に対応できるよう、シュー幅(120 mm、140 mm、155 mm)とライナーグレードを豊富に取り揃えております。 詳細を表示 360 ドラムブレーキ 豊富なバリエーションを備えた360ドラムブレーキは、あらゆる用途に応じられよう設定された幅広いトルク要件に対応し、ブレーキライニングの長寿命化を実現します。 詳細を表示 410 Gドラムブレーキ 410 G S-cam トラムブレーキは、さまざまなブレーキ要件や寿命要件に対応できるよう、シュー幅(180 mm、220 mm)とライナーグレードを豊富に取り揃えております。 詳細を表示 410 NGTドラムブレーキ 410 NGT S-camドラムブレーキは、さまざまなブレーキ要件や寿命要件に対応できるよう、シュー幅(160 mm、180 mm、200 mm、220 mm)とライナーグレードを豊富に取り揃えております。 詳細を表示 410 CGTドラムブレーキ 410 CGT S-camドラムブレーキには、さまざまなブレーキ要件や寿命要件に対応できるよう、シュー幅(160 mm、180 mm、200 mm、220 mm)とライナーグレードを豊富に取り揃えております。 詳細を表示 ヘビーデューティー S-Cam ドラムブレーキ ヘビーデューティー S-Cam ドラムブレーキは、厳しい用途に必要な性能を発揮し、効率性を向上させます。また、整備時のメンテナンス性をより迅速かつ容易にするために開発された鋳造および加工シューオプションにより、柔軟な取り付けパッケージを提供します。 詳細を表示 Q+ ™ ドラムブレーキ トラック/トレーラーの長距離輸送および業務用途向けのQ+ドラムブレーキは、安定した性能と停止距離、優れた耐久性を備え、ダウンタイムを減らします。 詳細を表示 Q+ ™ Sドラムブレーキ トラックやトレーラーの長距離輸送や業務用途向けのQ+ Sドラムブレーキは、安定した性能と停止距離を誇り、メンテナンスも簡単です。 詳細を表示 SAC™(Z-Cam)ドラムブレーキ SAC(Z-cam)ドラムブレーキは、設置スペースを小さくし、簡単にシューの交換ができるよう設計されています。 詳細を表示 ウェッジドラムブレーキ ウェッジドラムブレーキは、コンパクトな設置枠で強力なトルクを提供します。 詳細を表示 B-Frame™ Quadraulic ブレーキ B-Frameは、メンテナンスを容易にする機能を備え、安定して優れた性能を発揮します。 詳細を表示 Quadraulic™ ディスクブレーキ 中負荷トラックおよびバス用途向けQuadraulic油圧ディスクブレーキは、優れた停止性能を備え、ダウンタイムを減らします。 詳細を表示 湿式ディスクブレーキ 当社のヘビーデューティー湿式ディスクブレーキは、ブレーキの寿命を延ばし、保守作業を減らすことを目的として開発されており、過酷な用途で増加する負荷と停止の要求に対応します。 詳細を表示 ヘビーデューティー油圧ディスクブレーキ 当社のヘビーデューティー油圧ディスクブレーキは、オフハイウェイでの最も過酷な用途で増加する負荷と停止の要求に対応するために特別に設計されています。 詳細を表示 自動スラックアジャスター オンハイウェイ、長距離輸送など、あらゆる業務用途向けの自動スラックアジャスター(ASA)は、停止距離を短縮し、ライニングの寿命を延ばします。 詳細を表示 4000および5000シリーズ遊星ホイールエンド 現場で実証され、広く評価されている当社の遊星ホイールエンドは、その製品ラインを拡大し、防衛用途に特化して設計された2つのソリューション、4000および5000シリーズを新たに提供します。 詳細を表示 アフターマーケットハブサービスキット 1世紀以上にわたり、ドライバーとオーナーは、ヘビーデューティー業界を推進し続けるために、当社のトレーラーアクスルソリューションを利用してきました。当社のアフターマーケット ホイールエンド ハブサービスキットには、3年および5年の延長保証が付属しています。 詳細を表示 STEELite X30™ STEELite X30軽量ブレーキドラムは、長距離輸送や重量の影響を受けやすい用途において、より高い積載量とより低いメンテナンスコストを提供します。強度と優れた製造公差を考慮して設計された STEELite X30は、200ポンド以上です。 詳細を表示