MZ-610™ トライデム リアドライブアクスル

製品の在庫状況

ヨーロッパ

用途

CDBS建設および公共事業
CDBS移動式クレーン
CDBSトラック
MT-610

MZ-610トライデムリアドライブアクスルは、建設、鉱業、全輪駆動、ヘビーデューティー用途に必要なパワーと優れた耐久性を提供するように設計されています。

機能 & メリット

  • 建設、鉱業、ヘビーデューティ、全輪駆動用途向けに設計
  • 最適な高さに調整された地上高
  • 幅広い比率
  • 5つのディファレンシャルロック
  • ワイドアクスル定格用途
  • ハブ減速ホイールエンドのあらゆるバリエーション
  • 取り外し可能なタンデムオプション
  • 最適化された設計により、軽量化と長寿命化を実現
  • 高出力密度により、より大きな積載量を実現
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
  • あらゆる走行条件下で高い牽引力を発揮し、トラックの生産性を向上
  • 減速をサポートし、燃料消費量を削減するため、レシオを高速化
  • メンテナンスコストが低く、環境への影響も少ない
加工/鋳造 GAW(トン) GCW(トン) 減速比 その他要素 ハウジングサイズ リングギア径
キャスト 13-20*3 210 4,11~7,21 4 遊星DCDL - Curvic IAD - Yes キャスト 300


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。